メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

PS-43型 電磁弁(蒸気・液体・空気用)

通常単価(税別)
29,650円~82,950円
税込単価
32,615円~91,245円
通常出荷日:3日目

【特徴】・従来品比、3倍以上の耐久性・ストレーナを内蔵。・ストレーナ用プラグは、特殊工具を必要とせず、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

配管ねじの呼び

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,650円
( 32,615円 )
3日目
31,890円
( 35,079円 )
3日目
38,000円
( 41,800円 )
3日目
59,420円
( 65,362円 )
3日目
66,950円
( 73,645円 )
3日目
82,950円
( 91,245円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・従来品比、3倍以上の耐久性
・ストレーナを内蔵。
・ストレーナ用プラグは、特殊工具を必要とせず、簡単に取外しができ、ストレーナの清掃が容易
・コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用(呼び径25以下)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PS-43型 電磁弁(蒸気・液体・空気用)のレビュー
この商品のレビューはありません

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト