メカニカル部品技術窓口



| LA35 |
![]() |
| LA77 |
![]() |
| 注文例 | |||||||
| 型式 | 外径 | - | 定格荷重(Fz) | - | 通信規格 | ||
| LA | 35 | - | 400 | - | C | ||
| LA | 77 | - | 3000 | - | E |
| 型式 | 型式 | 外径 | - | 定格荷重(Fz) | - | 通信規格 |
| LA35-160-C | LA | 35 | - | 160 | - | C |
| LA35-400-E | LA | 35 | - | 400 | - | E |
| LA35-1000-C | LA | 35 | - | 1000 | - | C |
| LA35-160-E | LA | 35 | - | 160 | - | E |
| LA35-400-C | LA | 35 | - | 400 | - | C |
| LA35-1000-E | LA | 35 | - | 1000 | - | E |
| LA77-2000-C | LA | 77 | - | 2000 | - | C |
| LA77-3000-E | LA | 77 | - | 3000 | - | E |
| LA77-4000-C | LA | 77 | - | 4000 | - | C |
| LA77-2000-E | LA | 77 | - | 2000 | - | E |
| LA77-3000-C | LA | 77 | - | 3000 | - | C |
| LA77-4000-E | LA | 77 | - | 4000 | - | E |
| 製品仕様 | LA35 | LA77 | ||||||
| 寸法 | mm | φ35×H21 | φ77H×14 | |||||
| 定格荷重 | Fx, Fy | N | 80 | 200 | 500 | 1000 | 1600 | 2000 |
| Fz | N | 160 | 400 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
| Mx, My, Mz | Nm | 4 | 30 | 40 | 60 | 120 | ||
| 分解能 | Fx, Fy | N | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||
| Fz | N | 0.2 | 0.3 | 0.8 | ||||
| Mx, My, Mz | Nm | 0.005 | 0.007 | 0.021 | 0.05 | |||
| 精度 | %FS | 0.3 | 0.3 | |||||
| 過負荷耐量(安全率) | ― | 5倍 | 5倍 | |||||
| サンプリング周波数 | Hz | 1000 | 1000 | |||||
| 通信規格 | ― | Ethercat/CAN | Ethercat/CAN | |||||
| 保護等級 | ― | IP65 | IP65 | |||||
| 供給電圧 | V | DC 48V | DC 48V | |||||
| 消費電力 | W | ≤2 | ≤2 | |||||
| 繰り返し精度[ ! ] | %FS | 0.1 | 0.1 | |||||
| 直線性精度 | %FS | 0.2 | 0.2 | |||||
| 重量 | g | 45 | 280 | |||||
| 使用温度範囲 | ℃ | -10 ~ 80 | -10 ~ 80 | |||||
| 材質 | ― | 高強度ステンレス鋼 | 高強度ステンレス鋼 | |||||
| 商品型式 | LA35 | LA77 |
| 商品画像 | ![]() | ![]() |
| ファイル【管理番号】 | ご案内 |
| LinkTouch_製品本体取扱説明書 六軸力覚センサ取扱説明書 LA35 シリーズ_v1.7.0_JP-MM | 仕様、設置・配線手順、通信設定および安全上のご注意をまとめた製品取扱説明書です。ご利用前にご一読ください。 |
| LinkTouch_製品本体取扱説明書 六軸力覚センサ取扱説明書 LA77 シリーズ_v1.7.0_JP-MM | |
| LinkTouch_ソフトウェア ForceAssistance_lite2.1.1.84_en Ver.1.0 | セットアップ用ソフトウェアです。ダウンロードしてお使いください。 詳細使用方法はマニュアルをご確認ください。 |
| LinkTouch_ソフトウェア取扱説明書 Force Sensor Assistant ユーザーマニュアル V2.1.1-MM | ソフトウェアの各種機能説明・使用方法を記載しています。 |
| 通信サンプルコード一覧 DemoCode-EC-CAN20A-CANFD Ver.1.0 | EtherCATおよびCAN/CAN FDの通信サンプルコードを記載しています。 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
407,430円 ( 448,173円 ) | 35日目〜 |
407,430円 ( 448,173円 ) | 35日目〜 |
407,430円 ( 448,173円 ) | 35日目〜 |
407,430円 ( 448,173円 ) | 35日目〜 |
407,430円 ( 448,173円 ) | 35日目〜 |
407,430円 ( 448,173円 ) | 35日目〜 |
432,640円 ( 475,904円 ) | 35日目〜 |
432,640円 ( 475,904円 ) | 35日目〜 |
432,640円 ( 475,904円 ) | 35日目〜 |
432,640円 ( 475,904円 ) | 35日目〜 |
432,640円 ( 475,904円 ) | 35日目〜 |
432,640円 ( 475,904円 ) | 35日目〜 |
複雑性の高いヒューマノイドロボットや精密機器のアプリケーションシーン向けに開発された、最先端の六軸力覚センサーシリーズ。
三次元空間における力とトルクを全方位かつ高精度に計測し、ロボットの高度な動作制御と安全性を実現。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オムロン
超小型タイプ近接センサ E2S
4.5通常価格(税別):2,449円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 近接センサ ねじ型 2線式/3線式 シールド/非シールド
4通常価格(税別):1,560円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 アンプ内蔵型近接センサ -ねじ型-
3.9通常価格(税別):2,610円~

オムロン
小径タイプ近接センサ E2E
4.7通常価格(税別):6,557円~

ミスミ
ドアリミットスイッチ
4.5通常価格(税別):1,666円

オムロン
フラット型近接センサ TL-W
4.8通常価格(税別):3,845円~

オムロン
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/Q
4.6通常価格(税別):3,878円~

ミスミ
アンプ内蔵型近接センサ 超小型タイプ
4通常価格(税別):10,970円

AUTONICS(オートニクス)
円柱一般型近接センサ 直流2線式
4通常価格(税別):3,120円~