メカニカル部品技術窓口

着磁確認 磁気ビュアシート ハイグレードタイプ

通常単価(税別)
3,540円~16,000円
税込単価
3,894円~17,600円
通常出荷日:5日目

磁石の上に重ねるだけで着磁パターンの目視が可能な業務用磁気ビュアシートです。

  • 商品タイプ
    補助用品
  • 表面色
    イエロー(磁力感知時:ブラック)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
100
100
1個
350
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,540円
( 3,894円 )
5日目
16,000円
( 17,600円 )
5日目

詳細情報

基本情報

磁石の上に重ねるだけで着磁パターンの目視が可能な業務用磁気ビュアシートです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

着磁確認 磁気ビュアシート ハイグレードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

着磁器・脱磁器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト