メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

VD-7N型 圧力式バキュームブレーカ(水用)

通常単価(税別)
70,480円
税込単価
77,528円
通常出荷日:3日目

VD-7N型圧力式バキュームブレーカは給水系統の逆サイホン作用を防止するために、負圧部分へ自動的に空気...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

VD7N-F-25A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VD7N-F-25Aの仕様・寸法情報

バルブ関連部品種類
バキュームブレーカー
呼び径
25A
流体温度(℃)
0~45(凍結不可)
適用圧力
0.05~1.0MPa
適用流体
水道水・水
給水管接続口
JIS Rc1ねじ
吸気口
JIS Rc1/2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VD7N-F-25A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,480円
( 77,528円 )
3日目

詳細情報

基本情報

VD-7N型圧力式バキュームブレーカは給水系統の逆サイホン作用を防止するために、負圧部分へ自動的に空気を導入する機能をもち、
常時水圧はかかるが逆圧のかからない配管部分に使用するバキュームブレーカです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VD-7N型 圧力式バキュームブレーカ(水用)の型番VD7N-F-25Aのページです。 型番VD7N-F-25Aに関する仕様情報を記載しております。
VD-7N型 圧力式バキュームブレーカ(水用)のレビュー
この商品のレビューはありません

バルブ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました