メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)

通常単価(税別)
17,020円
税込単価
18,722円
通常出荷日:3日目

給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。各種機器、装置の真空破壊に最適です。【特徴】・専用の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

VD5HN-F-20A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

VD5HN-F-20Aの仕様・寸法情報

バルブ関連部品種類
バキュームブレーカー
呼び径
20A
流体温度(℃)
5~90
適用圧力
1.0MPa以下
適用流体
水・温水
給水管接続口
JIS R3/4ねじ
排水管接続口
JIS R1/2ねじ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VD5HN-F-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,020円
( 18,722円 )
3日目

詳細情報

基本情報

給水管内での負圧発生時、速やかに空気を導入します。
各種機器、装置の真空破壊に最適です。
【特徴】
・専用の排水管接続口を設けたことにより、万一、弁漏れ発生時でも周囲を汚す事がなく、屋内配管でも使用できます。
・給水管側、及び吸気口側共にストレーナを内蔵しており、ゴミなどの侵入を防止します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)の型番VD5HN-F-20Aのページです。 型番VD5HN-F-20Aに関する仕様情報を記載しております。
VD-5HN型 バキュームブレーカ(水・温水用)のレビュー
この商品のレビューはありません

バルブ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました