メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

KT-5型 ストレーナ

通常単価(税別)
13,870円~21,810円
税込単価
15,257円~23,991円
通常出荷日:3日目

ストレーナの概念を一掃する、ストレートタイプのストレーナです。従来のストレーナの施工、メンテナンス性、...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 ねじの呼び径

制御側 ねじの呼び径

網目

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
40メッシュ
1個
1B(25A)
1B(25A)
40メッシュ
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
40メッシュ
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
80メッシュ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,870円
( 15,257円 )
3日目
20,390円
( 22,429円 )
3日目
21,810円
( 23,991円 )
3日目
15,500円
( 17,050円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ストレーナの概念を一掃する、ストレートタイプのストレーナです。
従来のストレーナの施工、メンテナンス性、圧力損失などの問題点を解消できます。
ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。
小口径のコンパクトなストレーナですので、機器組込用などに最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KT-5型 ストレーナのレビュー
この商品のレビューはありません

ストレーナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト