メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

CS-11型 逆止弁(高温用)

通常単価(税別)
9,650円
税込単価
10,615円
通常出荷日:3日目

【本体特長】・本体・要部にステンレス鋼を採用し、耐久性・耐食性に優れています。・流体温度184℃以下に...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

端接続 入口側ねじの呼び径

端接続 出口側ねじの呼び径

最小発注数量
1/2B(15A)
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,650円
( 10,615円 )
3日目
9,650円
( 10,615円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【本体特長】
・本体・要部にステンレス鋼を採用し、耐久性・耐食性に優れています。
・流体温度184℃以下に対応し、蒸気から高温水まで幅広く使用できます。
・スチームトラップやポンピングトラップ二次側の立ち上がり配管に設置し、ドレンの逆流防止に最適です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CS-11型 逆止弁(高温用)のレビュー
この商品のレビューはありません

流体用チェックバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト