メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

JB-32型(複式) ベローズ形伸縮管継手

通常単価(税別)
20,610円~208,590円
税込単価
22,671円~229,449円
通常出荷日:3日目

・JIS B 2352 ベローズ形伸縮管継手の用途(主として冷暖房、空気調和及び衛生配管用)に準拠・温...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
6B(150A)
1個
8B(200A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,610円
( 22,671円 )
3日目
21,260円
( 23,386円 )
3日目
23,760円
( 26,136円 )
3日目
26,910円
( 29,601円 )
3日目
30,240円
( 33,264円 )
3日目
36,480円
( 40,128円 )
3日目
46,000円
( 50,600円 )
3日目
62,710円
( 68,981円 )
3日目
98,950円
( 108,845円 )
3日目
140,000円
( 154,000円 )
3日目
208,590円
( 229,449円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・JIS B 2352 ベローズ形伸縮管継手の用途(主として冷暖房、空気調和及び衛生配管用)に準拠
・温度変化によって生じる管の軸方向の伸縮を吸収します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JB-32型(複式) ベローズ形伸縮管継手のレビュー
この商品のレビューはありません

伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト