メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

JB-31型(単式) ベローズ形伸縮管継手

通常単価(税別)
12,400円~54,360円
税込単価
13,640円~59,796円
通常出荷日:3日目

・JIS B 2352 ベローズ形伸縮管継手の用途(主として冷暖房、空気調和及び衛生配管用)に準拠・温...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
3/4B(20A)
1個
1B(25A)
1個
1 1/4B(32A)
1個
1 1/2B(40A)
1個
2B(50A)
1個
2 1/2B(65A)
1個
3B(80A)
1個
4B(100A)
1個
5B(125A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,400円
( 13,640円 )
3日目
13,110円
( 14,421円 )
3日目
14,410円
( 15,851円 )
3日目
16,050円
( 17,655円 )
3日目
18,000円
( 19,800円 )
3日目
19,740円
( 21,714円 )
3日目
26,480円
( 29,128円 )
3日目
35,180円
( 38,698円 )
3日目
54,360円
( 59,796円 )
3日目

詳細情報

基本情報

・JIS B 2352 ベローズ形伸縮管継手の用途(主として冷暖房、空気調和及び衛生配管用)に準拠
・温度変化によって生じる管の軸方向の伸縮を吸収します。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JB-31型(単式) ベローズ形伸縮管継手のレビュー
この商品のレビューはありません

伸縮管継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト