メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 熱伝導率(W/m・K)

    ~mm
  • 推奨使用温度(℃)

  • 耐電圧(1min)(kV/mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • 比重

    ~mm
  • 硬さ(不混和ちょう度)

    ~mm
  • 難燃性

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

「QLEASE」クレイタイプ

通常単価(税別)
4,519円~26,258円
税込単価
4,971円~28,884円
通常出荷日:4日目

ディスペンサー塗布可能な粘土状熱伝導部材「QLEASE」クレイタイプ CLD31。高熱伝導の粘土状熱伝...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

熱伝導率

(W/m・K)

推奨使用温度

(℃)

耐電圧(1min)

(kV/mm)

重量

(g)

比重

硬さ(不混和ちょう度)

難燃性

最小発注数量
4.4
-40~200
7.0
50
3.0
120
V-0相当
1個
4.4
-40~200
7.0
500
3.0
120
V-0相当
1個
3.1
-40~150
9.5
900
2.8
220
HBF相当
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,519円
( 4,971円 )
4日目
15,062円
( 16,568円 )
4日目
26,258円
( 28,884円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ディスペンサー塗布可能な粘土状熱伝導部材「QLEASE」クレイタイプ CLD31。
高熱伝導の粘土状熱伝導部材「QLEASE」クレイタイプ CL44。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

「QLEASE」クレイタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

放熱シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト