メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

クイックアジャスタslim QRECシリーズ

通常単価(税別)
57,900円~181,380円
税込単価
63,690円~199,518円
通常出荷日:19日目

・低摺動な自動調芯装置。ロボットとハンドチャックの間にクイックアジャスタ slimを搭載し、ロボットハ...

詳細を確認
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

可搬質量

(kg)

移動範囲(X-Y方向)

(mm)

移動範囲(ねじれ方向θ)

(°)

最小発注数量
1
±0.5
±2.0
1個
3
±1.5
±4.0
1個
7
±2.0
±4.0
1個
12
±3.0
±4.5
1個
25
±3.0
±4.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,900円
( 63,690円 )
19日目
85,820円
( 94,402円 )
19日目
118,400円
( 130,240円 )
19日目
164,470円
( 180,917円 )
19日目
181,380円
( 199,518円 )
19日目

詳細情報

基本情報

・低摺動な自動調芯装置。ロボットとハンドチャックの間にクイックアジャスタ slimを搭載し、ロボットハンドの芯ずれによる設備停止を防止します。
・職人技のティーチングなしで、高精度な組立、挿入、圧入工程を実現します。
・【サイズ全5種類】可搬質量(kg)1、3、7、12、25

ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックアジャスタslim QRECシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックアジャスタslim QRECシリーズ
平行ハンド HAPシリーズ
薄形チャックCKSシリーズ
パワフルチャック CKL2シリーズ
中空チャックCKFシリーズ
カニ形平行ハンド HFPシリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格57,900円-26,263円 -36,919円 -37,297円 -48,131円 -56,832円 -
通常出荷日19日目3日目〜3日目〜17日目〜5日目〜3日目〜
種類関連部品本体本体本体本体本体
使用圧力範囲(MPa)0.3::0.70.3::0.70.2::0.7-0.3::0.70.3::0.7
種類詳細クイックアジャスタ-----
繰返し精度(X-Y方向)(mm)±0.02-----
繰返し精度(ねじれ方向θ一方向)(°)±0.1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト