メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ロボットロータリ RJACシリーズ

通常単価(税別)
94,480円~288,080円
税込単価
103,928円~316,888円
通常出荷日:19日目

・ハイブリッドな回転継手によるロボットハンドリングの新常識。回転するロボット先端へ内部を通してエアと電...

詳細を確認
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付規格

可搬質量

(kg)

最小発注数量
FANAC(株)製M1iAに準拠
1
1個
ISO 9409-1-31.5-4-M5に準拠
5
1個
ISO 9409-1-31.5-4-M5に準拠
7
1個
ISO 9409-1-40-4-M6に準拠
25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,480円
( 103,928円 )
19日目
108,920円
( 119,812円 )
19日目
191,280円
( 210,408円 )
19日目
288,080円
( 316,888円 )
19日目

詳細情報

基本情報

・ハイブリッドな回転継手によるロボットハンドリングの新常識。回転するロボット先端へ内部を通してエアと電気を供給し、配管・配線の絡みをゼロにします。
・【サイズ全4種類】可搬質量(kg)1、5、7、25

ご注意

  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロボットロータリ RJACシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロボットロータリ RJACシリーズ
クイックアジャスタslim QRECシリーズ
平行ハンド HAPシリーズ
平行ハンド WPFシリーズ
薄形チャックCKSシリーズ
リニアスライドハンド LSHシリーズ
メーカーCKDCKDCKDコスメックCKDCKD
通常価格94,480円-57,900円 -26,263円 -25,050円 -36,919円 -18,372円 -
通常出荷日19日目19日目3日目〜7日目3日目〜3日目〜
種類関連部品関連部品本体本体本体本体
種類詳細ハイブリッド回転継手クイックアジャスタ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト