メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

AD-19型 スチームトラップ

通常単価(税別)
22,240円~22,890円
税込単価
24,464円~25,179円
通常出荷日:3日目

サーモダイナミック式(ディスク式)のねじ込形スチームトラップです。通気初期の空気、ドレンの速やかな排出...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

最小発注数量
1/2B(15A)
1個
3/4B(20A)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,240円
( 24,464円 )
3日目
22,890円
( 25,179円 )
3日目

詳細情報

基本情報

サーモダイナミック式(ディスク式)のねじ込形スチームトラップです。通気初期の空気、ドレンの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮します。
【特長】
・ディスク材質ステンレス鋼製
・本体・上蓋はFCD製、適用圧力0.03~1.6MPa、流体温度220℃以下
・端接続はJIS Rcねじ
・水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(上蓋下向き除く)
・ストレーナ(80メッシュ)付
・適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用可能
【用途】
・蒸気配管ライン、ヘッダなどのドレン排出

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AD-19型 スチームトラップのレビュー
この商品のレビューはありません

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト