メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

AF-15H型 スチームトラップ

通常単価(税別)
46,590円~81,300円
税込単価
51,249円~89,430円
通常出荷日:3日目

フロート式(メカニカル式)のスチームトラップで、熱管理機器やドレン発生量が多い設備・機器に最適です。【...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

最高適用圧力

(MPa)

最小発注数量
3/4B(20A)
0.9
1個
1B(25A)
0.9
1個
1 1/4B(32A)
0.9
1個
1 1/2B(40A)
0.9
1個
3/4B(20A)
0.4
1個
1B(25A)
0.4
1個
1 1/4B(32A)
0.4
1個
1 1/2B(40A)
0.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,590円
( 51,249円 )
3日目
50,710円
( 55,781円 )
3日目
50,950円
( 56,045円 )
3日目
76,590円
( 84,249円 )
3日目
46,590円
( 51,249円 )
3日目
50,710円
( 55,781円 )
3日目
52,480円
( 57,728円 )
3日目
81,300円
( 89,430円 )
3日目

詳細情報

基本情報

フロート式(メカニカル式)のスチームトラップで、熱管理機器やドレン発生量が多い設備・機器に最適です。
【特長】
・サーモ式空気抜弁の採用で、ウォームアップ時間を短縮し空気障害を防止
・ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動
・適用圧力範囲が広く、幅広い用途で使用可能
・本体FC製、弁体・弁座・フロートはSUS製
・適用圧力:AF15HR-GL(0.4MPa以下用)、AF15HR-GH(0.9MPa以下用)
・端接続はJIS 10K FFフランジ、流体温度180℃以下
【用途】
・熱交換器などのドレン排出

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AF-15H型 スチームトラップのレビュー
この商品のレビューはありません

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト