メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • D2(mm)

    ~mm
  • D1(g6)(mm)

    ~mm
  • 外径D(mm)

    ~mm
  • サイズL1(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

テーパークランプボルト(歪み対応 ダイヤタイプ)

通常単価(税別)
11,070円~23,630円
税込単価
12,177円~25,993円
通常出荷日:4日目

・プルフィックスは、5面加工にも対応できるシリンダー形状の引込みクランプです。今回新たに焼入れなどによ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

D2

(mm)

D1(g6)

(mm)

外径D

(mm)

サイズL1

(mm)

最小発注数量
18
18
24.5
24
1個
18
20
24.5
24
1個
24
22
31.5
30
1個
24
24
31.5
30
1個
33
30
44.2
37
1個
33
32
44.2
37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,070円
( 12,177円 )
4日目
11,070円
( 12,177円 )
4日目
11,770円
( 12,947円 )
4日目
11,770円
( 12,947円 )
4日目
23,630円
( 25,993円 )
4日目
23,630円
( 25,993円 )
4日目

詳細情報

基本情報

・プルフィックスは、5面加工にも対応できるシリンダー形状の引込みクランプです。
今回新たに焼入れなどによる歪みにも対応できる「クランプボルト 歪み対応タイプ」を追加。

焼入れ前後でインロー径の異なる2種類のクランプボルトを使い分けることで、
ザグリ穴の追加工のみで歪みによる穴ピッチの変化に対応できます。
金型をはじめとする焼入れ後の加工があるワークのクランプに最適です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパークランプボルト(歪み対応 ダイヤタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト