メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグインキャッチャー(長穴仕様)

通常単価(税別)
5,130円
税込単価
5,643円
通常出荷日:4日目

内蔵マグネットの磁力でクランプします。(クランプ力:7N) 長穴仕様によってラフな取付けピッチに対応で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

QCMA0612A-SH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

QCMA0612A-SHの仕様・寸法情報

種類
ワンタッチ取付治具
本体材質
SUS303
適用ベース厚さ(mm)
8以上
クランプ力(kN)
0.007

型番リスト

表示件数
型番
QCMA0612A-SH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,130円
( 5,643円 )
4日目

詳細情報

基本情報

内蔵マグネットの磁力でクランプします。(クランプ力:7N)
長穴仕様によってラフな取付けピッチに対応でき、確実な取付けが可能です。
組立品や溶接品で取付けピッチが合わない場合に有効です。
従来より課題となっていた取付け時の調整や再製作を防ぐことができます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグインキャッチャー(長穴仕様)の型番QCMA0612A-SHのページです。 型番QCMA0612A-SHに関する仕様情報を記載しております。
マグインキャッチャー(長穴仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました