メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • 適合リニア(呼び)(mm)

    ~mm
  • 本体高さH(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プッシュクランパー用リニアガイドアタッチメント

通常単価(税別)
7,720円~9,010円
税込単価
8,492円~9,911円
通常出荷日:4日目

・段取り改善に最適! ワンタッチでリニアガイドを確実にロック装置や生産設備では、生産品の変更に伴う段取...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

適合リニア(呼び)

(mm)

本体高さH

(mm)

最小発注数量
12
24
1個
15
24
1個
15
28
1個
20
26
1個
25
30
1個
25
35
1個
30
35
1個
35
37
1個
35
49
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,720円
( 8,492円 )
4日目
7,950円
( 8,745円 )
4日目
7,950円
( 8,745円 )
4日目
8,100円
( 8,910円 )
4日目
8,560円
( 9,416円 )
4日目
8,560円
( 9,416円 )
4日目
8,710円
( 9,581円 )
4日目
9,010円
( 9,911円 )
4日目
9,010円
( 9,911円 )
4日目

詳細情報

基本情報

・段取り改善に最適!
ワンタッチでリニアガイドを確実にロック
装置や生産設備では、生産品の変更に伴う段取り替えの一つにテーブル位置の調整と固定が発生します。
本製品をプッシュクランパーと併用すれば、レバーを90°回すだけのワンタッチ操作でリニアガイドを確実にクランプできます。
誰でも素早くスライド調整と固定を行うことができ、段取り時間の短縮に大きく貢献します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プッシュクランパー用リニアガイドアタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト