メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

フローティングケース(QCTH)

通常単価(税別)
7,570円~8,330円
税込単価
8,327円~9,163円
通常出荷日:4日目

ボルトに替わる締結部品「ワンタッチ着脱」に、フローティング機構により取付けピッチのズレを吸収するケース...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

本体高さH

(mm)

適用ベース厚さ

(mm)

外径D

(mm)

最小発注数量
9
10以上
25
1個
11
12以上
34
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,570円
( 8,327円 )
4日目
8,330円
( 9,163円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルトに替わる締結部品「ワンタッチ着脱」に、フローティング機構により取付けピッチのズレを吸収するケースを追加しました。
サムターンクランパー、サムターンクランパー(自在アプローチ)に適用できます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フローティングケース(QCTH)のレビュー
この商品のレビューはありません

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト