メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が501型番あります。

バッテリ電源ギアモータ「Vタイプ」 平行軸(フランジ取付/脚取付)

通常単価(税別)
30,589円~105,765円
税込単価
33,648円~116,342円
通常出荷日:7日目

【特長】・DC12V/24V/48Vバッテリ電源で運転できます24Vは50W~400Wまで全容量で対応...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が501型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付区分

減速比

容量

(W)

出力軸径

電圧【DC】

ブレーキ仕様

最小発注数量
小フランジ取付
5
50
12
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
5
50
12
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
10
50
12
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
10
50
12
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
15
50
12
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
15
50
12
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
20
50
12
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
20
50
12
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
25
50
12
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
25
50
12
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
30
50
12
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
40
50
12
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
40
50
12
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
50
50
12
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
50
50
12
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
60
50
12
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
60
50
12
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
5
100
15
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
5
100
15
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
5
100
15
48
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
10
100
15
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
10
100
15
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
10
100
15
48
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
15
100
15
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
15
100
15
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
15
100
15
48
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
20
100
15
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
20
100
15
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
20
100
15
48
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
25
100
15
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
25
100
15
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
25
100
15
48
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
30
100
15
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
30
100
15
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
30
100
15
48
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
40
100
15
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
40
100
15
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
40
100
15
48
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
50
100
15
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
50
100
15
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
50
100
15
48
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
60
100
15
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
60
100
15
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
60
100
15
48
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
80
50
15
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
80
50
15
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
100
50
15
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
100
50
15
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
120
50
15
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
120
50
15
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
160
50
15
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
160
50
15
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
200
50
15
12
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
200
50
15
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
5
200
18
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
5
200
18
48
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
10
200
18
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
10
200
18
48
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
15
200
18
24
ブレーキなし
1個
小フランジ取付
15
200
18
48
ブレーキなし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,589円
( 33,648円 )
7日目
30,589円
( 33,648円 )
7日目
30,589円
( 33,648円 )
7日目
30,589円
( 33,648円 )
7日目
30,589円
( 33,648円 )
7日目
30,589円
( 33,648円 )
7日目
30,589円
( 33,648円 )
7日目
30,589円
( 33,648円 )
7日目
30,589円
( 33,648円 )
7日目
30,589円
( 33,648円 )
7日目
30,589円
( 33,648円 )
7日目
31,648円
( 34,813円 )
7日目
31,648円
( 34,813円 )
7日目
31,648円
( 34,813円 )
7日目
31,648円
( 34,813円 )
7日目
31,648円
( 34,813円 )
7日目
31,648円
( 34,813円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
38,236円
( 42,060円 )
7日目
38,236円
( 42,060円 )
7日目
38,236円
( 42,060円 )
7日目
38,236円
( 42,060円 )
7日目
38,236円
( 42,060円 )
7日目
38,236円
( 42,060円 )
7日目
38,236円
( 42,060円 )
7日目
38,236円
( 42,060円 )
7日目
38,236円
( 42,060円 )
7日目
33,883円
( 37,271円 )
7日目
33,883円
( 37,271円 )
7日目
33,883円
( 37,271円 )
7日目
33,883円
( 37,271円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
37,059円
( 40,765円 )
7日目
41,412円
( 45,553円 )
7日目
41,412円
( 45,553円 )
7日目
41,412円
( 45,553円 )
7日目
41,412円
( 45,553円 )
7日目
41,412円
( 45,553円 )
7日目
41,412円
( 45,553円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC12V/24V/48Vバッテリ電源で運転できます
24Vは50W~400Wまで全容量で対応できます
バッテリ駆動なので移動体に最適です
・別売り専用ドライバーなら簡単・便利・安心
速度コントロールできます
スローアップ、スローダウン運転できます
モータ拘束時の保護機能(トルク制限)内蔵
最大トルク200%での運転が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バッテリ電源ギアモータ「Vタイプ」 平行軸(フランジ取付/脚取付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バッテリ電源ギアモータ「Vタイプ」 平行軸(フランジ取付/脚取付)
バッテリ電源ギアモータ「Vタイプ」 同心中空軸
G3タイプ ギアモータ・ブレーキ付ギアモータ・クラッチ/ブレーキ付ギアモータ MIDシリーズ
バッテリ電源ギアモータ「Vタイプ」 直交軸(脚取付)
バッテリ電源ギアモータ「Vタイプ」 同心中実軸
GTR ギアモータ 平行軸・簡易モータ付
メーカーニッセイニッセイニッセイニッセイニッセイニッセイ
通常価格30,589円-48,353円 -40,824円 -39,059円 -44,706円 -15,280円 -
通常出荷日7日目7日目6日目〜7日目7日目7日目
相数直流直流三相直流直流-
出力軸配置(入力軸側から見た場合)平行N平行--平行
モータありありありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ギアモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト