メカニカル部品技術窓口
【特長】・DC12V/24V/48Vバッテリ電源で運転できますバッテリ駆動なので移動体に最適です・別売...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
44,706円 ( 49,177円 ) | 7日目 |
44,706円 ( 49,177円 ) | 7日目 |
44,706円 ( 49,177円 ) | 7日目 |
44,706円 ( 49,177円 ) | 7日目 |
44,706円 ( 49,177円 ) | 7日目 |
44,706円 ( 49,177円 ) | 7日目 |
44,706円 ( 49,177円 ) | 7日目 |
44,706円 ( 49,177円 ) | 7日目 |
44,706円 ( 49,177円 ) | 7日目 |
44,706円 ( 49,177円 ) | 7日目 |
44,706円 ( 49,177円 ) | 7日目 |
44,706円 ( 49,177円 ) | 7日目 |
44,706円 ( 49,177円 ) | 7日目 |
44,706円 ( 49,177円 ) | 7日目 |
44,706円 ( 49,177円 ) | 7日目 |
46,942円 ( 51,636円 ) | 7日目 |
46,942円 ( 51,636円 ) | 7日目 |
46,942円 ( 51,636円 ) | 7日目 |
46,942円 ( 51,636円 ) | 7日目 |
46,942円 ( 51,636円 ) | 7日目 |
46,942円 ( 51,636円 ) | 7日目 |
46,942円 ( 51,636円 ) | 7日目 |
46,942円 ( 51,636円 ) | 7日目 |
46,942円 ( 51,636円 ) | 7日目 |
54,236円 ( 59,660円 ) | 7日目 |
54,236円 ( 59,660円 ) | 7日目 |
54,236円 ( 59,660円 ) | 7日目 |
54,236円 ( 59,660円 ) | 7日目 |
54,236円 ( 59,660円 ) | 7日目 |
54,236円 ( 59,660円 ) | 7日目 |
54,236円 ( 59,660円 ) | 7日目 |
54,236円 ( 59,660円 ) | 7日目 |
54,236円 ( 59,660円 ) | 7日目 |
56,118円 ( 61,730円 ) | 7日目 |
56,118円 ( 61,730円 ) | 7日目 |
56,118円 ( 61,730円 ) | 7日目 |
46,471円 ( 51,118円 ) | 7日目 |
46,471円 ( 51,118円 ) | 7日目 |
46,471円 ( 51,118円 ) | 7日目 |
46,471円 ( 51,118円 ) | 7日目 |
46,471円 ( 51,118円 ) | 7日目 |
46,471円 ( 51,118円 ) | 7日目 |
46,471円 ( 51,118円 ) | 7日目 |
46,471円 ( 51,118円 ) | 7日目 |
46,471円 ( 51,118円 ) | 7日目 |
46,471円 ( 51,118円 ) | 7日目 |
46,471円 ( 51,118円 ) | 7日目 |
46,471円 ( 51,118円 ) | 7日目 |
46,471円 ( 51,118円 ) | 7日目 |
46,471円 ( 51,118円 ) | 7日目 |
46,471円 ( 51,118円 ) | 7日目 |
48,589円 ( 53,448円 ) | 7日目 |
48,589円 ( 53,448円 ) | 7日目 |
48,589円 ( 53,448円 ) | 7日目 |
48,589円 ( 53,448円 ) | 7日目 |
48,589円 ( 53,448円 ) | 7日目 |
48,589円 ( 53,448円 ) | 7日目 |
48,589円 ( 53,448円 ) | 7日目 |
48,589円 ( 53,448円 ) | 7日目 |
48,589円 ( 53,448円 ) | 7日目 |
【特長】
・DC12V/24V/48Vバッテリ電源で運転できます
バッテリ駆動なので移動体に最適です
・別売り専用ドライバーなら簡単・便利・安心
速度コントロールできます
スローアップ、スローダウン運転できます
モータ拘束時の保護機能(トルク制限)内蔵
最大トルク200%での運転が可能です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三菱電機
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
4.8通常価格(税別):19,153円~

シグマー技研
SG-P1 三相平行軸ギヤモータ
0通常価格(税別):16,457円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・ブレーキモータ付
5通常価格(税別):26,638円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 直交軸・モータ付
5通常価格(税別):15,004円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラセット)
3通常価格(税別):32,486円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 平行軸・スピードコントロールモータ付(コントローラ別売)
0通常価格(税別):21,584円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 同心中空軸 防水モータ付(IP65)
0通常価格(税別):25,118円~

ニッセイ
GTR ギアモータ(15W~90W) 平行軸・モータ付
0通常価格(税別):14,447円~

富士変速機
三相ギヤードモータ直交軸VCシリーズ
0通常価格(税別):31,876円~