メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

トルクアーム(GTRギアモータ Fシリーズ用オプション)

通常単価(税別)
4,584円~11,236円
税込単価
5,042円~12,360円
通常出荷日:7日目

こちらはニッセイのGTRギアモータFタイプ専用オプション部品のトルクアームです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

モータ区分

該当枠番

最小発注数量
FSタイプ(中空軸)
35
1個
F3Sタイプ(中空軸)
25
1個
F3Sタイプ(中空軸)
30
1個
F3Sタイプ(中空軸)
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,975円
( 8,773円 )
7日目
4,584円
( 5,042円 )
7日目
8,171円
( 8,988円 )
7日目
11,236円
( 12,360円 )
7日目

詳細情報

基本情報

こちらはニッセイのGTRギアモータFタイプ専用オプション部品のトルクアームです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクアーム(GTRギアモータ Fシリーズ用オプション)のレビュー
この商品のレビューはありません

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト