メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

制動抵抗器(温度ヒューズなし)

通常単価(税別)
4,780円
税込単価
5,258円
通常出荷日:7日目

こちらはニッセイのIPMギアモータの制動抵抗器になります。(任意オプション品)

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本制動抵抗器を使用する場合は、L8-01=1(過熱保護有効)を設定してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(W)

抵抗値

(Ω)

最小発注数量
400、750
200
1個
100、200
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,780円
( 5,258円 )
7日目
4,780円
( 5,258円 )
7日目

詳細情報

基本情報

こちらはニッセイのIPMギアモータの制動抵抗器になります。(任意オプション品)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 本制動抵抗器を使用する場合は、L8-01=1(過熱保護有効)を設定してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

制動抵抗器(温度ヒューズなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

モータ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト