メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。
  • 電源電圧(V)

    ~mm
  • 容量(W)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ブラシレスモータ/DC電源入力 専用ドライバ

通常単価(税別)
41,177円~67,059円
税込単価
45,295円~73,765円
通常出荷日:7日目

こちらはニッセイのブラシレスモータ/DC電源入力専用のドライバです。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

電源電圧

(V)

容量

(W)

最小発注数量
12
50
1個
24
50
1個
12
100
1個
24
100
1個
48
100
1個
48
200
1個
48
400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,059円
( 47,365円 )
7日目
41,177円
( 45,295円 )
7日目
45,530円
( 50,083円 )
7日目
43,412円
( 47,753円 )
7日目
50,353円
( 55,388円 )
7日目
55,059円
( 60,565円 )
7日目
67,059円
( 73,765円 )
7日目

詳細情報

基本情報

こちらはニッセイのブラシレスモータ/DC電源入力専用のドライバです。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラシレスモータ/DC電源入力 専用ドライバのレビュー
この商品のレビューはありません

ブラシレスモータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト