メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。

アルミヒートパイプ

通常単価(税別)
11,100円~21,280円
税込単価
12,210円~23,408円
通常出荷日:5日目

金属管の中に作動液を入れ、液体の蒸発と凝縮の潜熱を利用して熱輸送を行なう超熱伝導素子です。小さな温度差...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

幅

(mm)

全長

(mm)

最小曲げR

(mm)

ウイック構造

最小発注数量
1.5
50
100
5
グループなし
1個
1.5
50
200
5
グループなし
1個
1.5
50
300
5
グループなし
1個
2
40
100
6
グループ付
1個
2
40
200
6
グループ付
1個
2
40
300
6
グループ付
1個
2.5
50
100
8
グループ付
1個
2.5
50
200
8
グループ付
1個
2.5
50
300
8
グループ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,100円
( 12,210円 )
5日目
13,860円
( 15,246円 )
5日目
16,630円
( 18,293円 )
5日目
13,300円
( 14,630円 )
5日目
16,630円
( 18,293円 )
5日目
19,950円
( 21,945円 )
5日目
14,200円
( 15,620円 )
5日目
17,750円
( 19,525円 )
5日目
21,280円
( 23,408円 )
5日目

詳細情報

基本情報

金属管の中に作動液を入れ、液体の蒸発と凝縮の潜熱を利用して熱輸送を行なう超熱伝導素子です。
小さな温度差で熱源から伝熱先へ大量の熱輸送を可能にします。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミヒートパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

放熱シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト