メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 W(mm)

    ~mm
  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ステンレス製 CSX ヘルール接続汎用ボールバルブ

通常単価(税別)
22,200円~50,000円
税込単価
24,420円~55,000円
通常出荷日:6日目

コンパクト設計で面間を削減し、配管の最適化により軽量化と高いコストパフォーマンスを実現します。【特長】...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ L

(mm)

高さ H

(mm)

寸法 W

(mm)

サイズ

最小発注数量
88
62
120
1S
1個
111
81
150
1.5S
1個
120
90
164
2S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,200円
( 24,420円 )
6日目
37,000円
( 40,700円 )
6日目
50,000円
( 55,000円 )
6日目

詳細情報

基本情報

コンパクト設計で面間を削減し、配管の最適化により軽量化と高いコストパフォーマンスを実現します。
【特長】
・ヘルール接続の汎用ボールバルブで、サニタリー仕様ではありません。内面は機械加工仕上で、バフ仕上ではありません
・ツーピースボディー、レデュースポートです。バルブボディの分解はできません
・標準でロックハンドル(Lハンドル)を採用しているためヒューマンエラーを防止できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製 CSX ヘルール接続汎用ボールバルブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製 CSX ヘルール接続汎用ボールバルブ
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブ フランジ
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み
黄銅製汎用ボールバルブ Tボールシリーズ(TKT)
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み(レバー・SCS14A)
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み(蝶形ハンドル・SCS13A)
メーカーコンサスキッツキッツキッツキッツキッツ
通常価格22,200円-21,740円 -6,300円 -4,670円 -6,840円 -6,310円 -
通常出荷日6日目2日目2日目2日目2日目2日目
特性・用途禁油耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 禁油該当なし耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 禁油
本体形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体材質SUS316ステンレス鋳鋼ステンレス鋳鋼黄銅ステンレス鋳鋼ステンレス鋳鋼
ボールバルブ種類レデュースポートフルボアレデューストボアレデューストボアレデューストボアレデューストボア
供給側 接続種類ヘルールJISフランジRcRcRcRc
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト