メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

デジタル表示付圧力センサ MPS-23

通常単価(税別)
10,736円
税込単価
11,810円
通常出荷日:7日目

コンパクト&鮮明表示【特長】・3種類のキーで簡単操作、アナログ出力を標準搭載

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MPS-V23R-NGA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MPS-V23R-NGAの仕様・寸法情報

種類
圧力センサ
使用圧力範囲(kPa)
-101~0
センサ・モニタ構造
一体形
出力方式
NPNオープンコレクタ / アナログ
配管接続方向
左
配管口の種類
おねじ
配管ねじの種類
Rc(R)
耐圧力(kPa)
300
周囲温度(℃)
0~50
使用湿度範囲(%)
35~85
スイッチ出力点数
2
電源電圧(DC)(V)
[12~24 ±10% リップル(P-P)10%以下] 12~24 ±10% リップル(P-P)10%以下
応差(kPa)
可変
配管ねじの呼び
1/8
ランプ
あり
保護等級
IP40
適用流体
空気、非腐食性ガス、不燃性ガス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MPS-V23R-NGA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,736円
( 11,810円 )
7日目

詳細情報

基本情報

コンパクト&鮮明表示
【特長】
・3種類のキーで簡単操作、アナログ出力を標準搭載

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル表示付圧力センサ MPS-23の型番MPS-V23R-NGAのページです。 型番MPS-V23R-NGAに関する仕様情報を記載しております。
デジタル表示付圧力センサ MPS-23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル表示付圧力センサ MPS-23
真空圧力センサ ユニオンタイプ
電子式圧力センサ MVS-030AB
LED表示付圧力センサ 直付タイプ
LED表示付圧力センサ メートルネジタイプ
LED表示付圧力センサ ワンタッチ継手タイプ
メーカーコンバム(旧:妙徳)ミスミコンバム(旧:妙徳)日本ピスコ日本ピスコ日本ピスコ
通常価格10,736円8,120円7,664円 -14,156円14,156円14,156円 -
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜
種類圧力センサ圧力センサヘッド圧力センサ圧力センサ圧力センサ圧力センサ
使用圧力範囲(kPa)-101::0-100Kpa::0Kpa-2.7::-101.2-100::0-100::0-100::0
センサ・モニタ構造一体形分離形・端子台接続一体形一体型一体型一体型
出力方式NPNオープンコレクタ / アナログNPNオープンコレクタNPNオープンコレクタ---
配管接続方向左左右右裏表表

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空計・圧力センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました