メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スマートコンバム SC1シリーズ

通常単価(税別)
28,000円~37,144円
税込単価
30,800円~40,858円
通常出荷日:7日目

小型で軽量なオールインワンユニットです。【特長】・低騒音・樹脂ボディ

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

付加機能

搭載センサ

最小発注数量
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / 逆止め弁(真空保持) / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
MPS-10
1個
サイレンサ / フィルタ / 真空発生用バルブ / LED表示付真空用圧力スイッチ / 真空破壊用バルブ
MPS-V9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,144円
( 40,858円 )
7日目
28,000円
( 30,800円 )
7日目

詳細情報

基本情報

小型で軽量なオールインワンユニットです。
【特長】
・低騒音
・樹脂ボディ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートコンバム SC1シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートコンバム SC1シリーズ
真空ユニット エジェクタシステム 25A-ZK2□A 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能付き
真空エジェクタ VEシリーズ VELN
真空エジェクタ VEシリーズ VET
真空エジェクタ VEシリーズ VEN
真空ユニット エジェクタシステム ZK2□Aシリーズ 単体 エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
メーカーコンバム(旧:妙徳)SMCCHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)CHELIC(チェリック)SMC
通常価格28,000円-36,359円1,697円 -1,750円 -1,167円 -14,338円 -
通常出荷日7日目19日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ユニットユニットパイプタイプパイプタイプ電磁弁直付形エルボユニット
到達真空圧力(kPa)-87-91-91.8-91.8-91.8-91
空気消費流量(l/min)5090----
真空ポート接続口形状M5ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手
エア供給ポート接続口形状M5ワンタッチ継手ワンタッチ継手ワンタッチ継手R1/8ワンタッチ継手

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空発生器・エジェクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト