メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ドレンセパレーター GWDSシリーズ

通常単価(税別)
37,630円~54,080円
税込単価
41,393円~59,488円
通常出荷日:7日目~9日目

水分除去効率99%以上(日本精器社測定値)、圧力降下を最小限に抑えたドレンセパレーターです。【特長】・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ドレントラップ/スチームトラップ方式

呼び径

ドレン排出

最小発注数量
サイクロン式
15A
マニュアルドレンタイプ
1個
フロート式
15A
オートドレン内蔵
1個
サイクロン式
20A
マニュアルドレンタイプ
1個
フロート式
20A
オートドレン内蔵
1個
サイクロン式
25A
マニュアルドレンタイプ
1個
フロート式
25A
オートドレン内蔵
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,630円
( 41,393円 )
7日目
37,630円
( 41,393円 )
7日目
50,660円
( 55,726円 )
9日目
50,660円
( 55,726円 )
9日目
54,080円
( 59,488円 )
9日目
54,080円
( 59,488円 )
9日目

詳細情報

基本情報

水分除去効率99%以上(日本精器社測定値)、圧力降下を最小限に抑えたドレンセパレーターです。
【特長】
・効率的な遠心分離により水分を確実に除去
・圧力降下0.007MPa以下
・エレメントが内蔵されていないため、圧力降下がほとんどありません
・オートドレン内蔵タイプあり(BIタイプ)
・フロート式のドレントラップを内蔵しており、自動的にドレンを排出

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンセパレーター GWDSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンセパレーター GWDSシリーズ
スチームトラップ ディスクシリーズ クリーニング用S2
AD-19F型 スチームトラップ
ディスク式エアトラップ AV型
AD-19型 スチームトラップ
AF-11HF型 多量トラップ
メーカー日本精器大洋弁栓ベンミヤワキベンベン
通常価格37,630円-12,662円32,480円 -48,502円 -22,240円 -269,133円 -
通常出荷日7日目〜7日目3日目15日目3日目5日目
種類ドレンセパレータドレントラップスチームトラップエアトラップスチームトラップスチームトラップ
使用流体空気蒸気蒸気気体蒸気蒸気
接続R(Rc)RcJIS 10K・16K・20K(共用)FFフランジRcJIS RcねじJIS 5K FFフランジ
最高使用圧力(MPa)1.51.61.60.971.60.35

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト