メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。

ドレントラップ GTシリーズ

通常単価(税別)
37,330円~83,130円
税込単価
41,063円~91,443円
通常出荷日:9日目

電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一体化した、省エネ運転機能付きドレントラップです。【特長】・三位一...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び径

最高使用圧力

(MPa)

オリフィス径

電圧

仕様

二次側呼び径

最小発注数量
8A
1
1.5mm
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz
標準
10A
1個
8A
1
1.5mm
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz
防水
10A
1個
8A
1
1.5mm
AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
標準
10A
1個
8A
1
1.5mm
AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
防水
10A
1個
8A
1.5
1.5mm
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz
標準
10A
1個
8A
1.5
1.5mm
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz
防水
10A
1個
8A
1.5
1.5mm
AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
標準
10A
1個
8A
1.5
1.5mm
AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
防水
10A
1個
15A
1
4.0mm
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz
標準
15A
1個
15A
1
4.0mm
AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz
防水
15A
1個
15A
1
4.0mm
AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
標準
15A
1個
15A
1
4.0mm
AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz
防水
15A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,330円
( 41,063円 )
9日目
59,500円
( 65,450円 )
9日目
37,330円
( 41,063円 )
9日目
59,500円
( 65,450円 )
9日目
39,200円
( 43,120円 )
9日目
61,250円
( 67,375円 )
9日目
39,200円
( 43,120円 )
9日目
61,250円
( 67,375円 )
9日目
51,630円
( 56,793円 )
9日目
83,130円
( 91,443円 )
9日目
51,630円
( 56,793円 )
9日目
83,130円
( 91,443円 )
9日目

詳細情報

基本情報

電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一体化した、省エネ運転機能付きドレントラップです。
【特長】
・三位一体設計
・接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減
・ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易
・入力信号を取り込むことにより省エネ運転が可能
・入力信号受信中は本器の排出動作が停止
・コンプレッサー停止中に無駄なエアーを排出させない
・タイマー式ドレントラップの弱点を解消
【用途】
・コンプレッサーのドレン排出
・エアー配管系統のドレン管理
・省エネ運転が求められる圧縮空気システム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレントラップ GTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレントラップ GTシリーズ
スチームトラップ TB-880シリーズ
スチームトラップ ディスクシリーズ クリーニング用S2
AF-12型 スチームトラップ
AT-6F型 スチームトラップ
AK-16型 スチームトラップ
メーカー日本精器ヨシタケ大洋弁栓ベンベンベン
通常価格37,330円-24,372円 -12,662円53,098円 -30,643円 -39,535円 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜7日目5日目3日目〜5日目
種類ドレントラップスチームトラップドレントラップスチームトラップスチームトラップスチームトラップ
ドレントラップ/スチームトラップ方式電磁式逆バケット式ディスク式フロート式サーモワックス式バケット式
使用流体ドレン / 空気蒸気蒸気蒸気蒸気蒸気
接続R(Rc)JIS RcRcJIS RcねじJIS 10K FFフランジJIS Rcねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト