メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 供給側 管フランジの呼び

  • 制御側 管フランジの呼び

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

ボールバルブ KF(NW)フランジ一体型

通常単価(税別)
61,250円~96,250円
税込単価
67,375円~105,875円
通常出荷日:19日目

【特長】・KF(NW)フランジが一体型となったコンパクトな真空用ボールバルブです・接続口径とボール内径...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

供給側 管フランジの呼び

制御側 管フランジの呼び

長さ L

(mm)

最小発注数量
1B
1B
70
1個
1 1/2B
1 1/2B
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,250円
( 67,375円 )
19日目
96,250円
( 105,875円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・KF(NW)フランジが一体型となったコンパクトな真空用ボールバルブです
・接続口径とボール内径がほぼ同一サイズのフルボア型で、異物が詰まりにくく、圧力損失が少ないです
・BN-4HB21-KF25:サイズ70×46×70mm
・BN-4HB21-KF40:サイズ100×70×80mm
・材質がSUSのため、反応生成物に強いです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ KF(NW)フランジ一体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ KF(NW)フランジ一体型
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用10Kボールバルブ フランジ
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み
小型電動アクチュエータ付ボールバルブ 呼び圧力10K
ボールバルブ 両めねじタイプ レデューストボア 800型 SCS14A
【禁油処理品】ステンレス鋼製汎用600型ボールバルブ ねじ込み(レバー・SCS14A)
メーカー日本精器キッツキッツミスミミスミキッツ
通常価格61,250円-21,740円 -6,300円 -21,220円 -5,590円 -6,840円 -
通常出荷日19日目2日目2日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
特性・用途真空 / 耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 禁油耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性耐食性・耐薬品 / 禁油
本体形状ストレートストレートストレートストレートタイプストレートタイプストレート
本体材質ステンレスステンレス鋳鋼ステンレス鋳鋼SCS14ASCS14Aステンレス鋳鋼
詳細材質SUS316SCS13ASCS13ASCS14ASCS14ASCS14A
使用流体空気水水水 / 空気 / 油水水

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト