メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

圧力計(ブルドン管)

通常単価(税別)
6,460円
税込単価
7,106円
通常出荷日:7日目

ブルドン管式の汎用的圧力計です。【特長】・圧縮空気の圧力を表示させる【用途】・減圧弁等、圧力を表示個所...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BN-PG40A2-10K
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BN-PG40A2-10Kの仕様・寸法情報

種類
汎用・一般圧力計
最大表示圧力(Mpa)
1
外径(φ)
40
配管位置
下
管接続口径
R1/4
使用流体
空気

型番リスト

表示件数
型番
BN-PG40A2-10K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,460円
( 7,106円 )
7日目

詳細情報

基本情報

ブルドン管式の汎用的圧力計です。
【特長】
・圧縮空気の圧力を表示させる
【用途】
・減圧弁等、圧力を表示個所に使用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧力計(ブルドン管)の型番BN-PG40A2-10Kのページです。 型番BN-PG40A2-10Kに関する仕様情報を記載しております。
圧力計(ブルドン管)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧力計(ブルドン管)
圧力計 ストレート
フランジ形圧力計
圧力計 ユニオンストレート
小形FRシリーズ用 圧力計
普通形圧力計 D形(中ツバ)
メーカー日本精器ミスミCHELIC(チェリック)ミスミコガネイ山本計器製造
通常価格6,460円1,230円 -2,647円1,500円 -1,752円4,682円
通常出荷日7日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類汎用・一般圧力計汎用・一般圧力計立形・小型・取付型圧力計汎用・一般圧力計立形・小型・取付型圧力計汎用・一般圧力計
最大表示圧力(Mpa)10.810.811
外径(φ)401566151860
配管位置下-----
管接続口径R1/4-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧用圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました