メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

足踏ボールバルブ BNシリーズ

通常単価(税別)
18,670円~20,070円
税込単価
20,537円~22,077円
通常出荷日:7日目

コンプレッサ等のドレンの排出に最適!【特長】・足踏み操作で切換えができるため、手を汚さずに作業が可能・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

操作状態保持

オブション

最小発注数量
2位置ばね復帰
なし
1個
保持
ロック機能付き
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,670円
( 20,537円 )
7日目
20,070円
( 22,077円 )
7日目

詳細情報

基本情報

コンプレッサ等のドレンの排出に最適!
【特長】
・足踏み操作で切換えができるため、手を汚さずに作業が可能
・床に設置できるので、かがむことなくドレン等の排出作業が行える
・操作が簡単で、短時間での排出作業を実現
【用途】
・エア回路の切換え操作
・両手が塞がる作業環境でのバルブ操作

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足踏ボールバルブ BNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

足踏み切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト