メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。

足踏切換バルブ BNシリーズ

通常単価(税別)
11,500円~16,490円
税込単価
12,650円~18,139円
通常出荷日:7日目~9日目

コンプレッサ等のドレンの排出に最適!【特長】・足踏み操作で切換えができるため、手を汚さずに作業が可能・...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ポート数

切換位置数

操作状態保持

オブション

底板ゴム

最小発注数量
3ポート
2ポジション常閉タイプ
2位置ばね復帰
保護カバー付
なし
1個
3ポート
2ポジション常閉タイプ
保持
保護カバー・ロック機構付
なし
1個
3ポート
2ポジション常閉タイプ
2位置ばね復帰
なし
標準装備
1個
3ポート
2ポジション常閉タイプ
保持
ロック機構付
標準装備
1個
4ポート
2位置方向切換
2位置ばね復帰
保護カバー付
なし
1個
4ポート
2位置方向切換
保持
保護カバー・ロック機構付
なし
1個
4ポート
2位置方向切換
2位置ばね復帰
なし
標準装備
1個
4ポート
2位置方向切換
保持
ロック機構付
標準装備
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,950円
( 15,345円 )
9日目
13,440円
( 14,784円 )
9日目
11,500円
( 12,650円 )
7日目
13,200円
( 14,520円 )
7日目
15,140円
( 16,654円 )
9日目
16,490円
( 18,139円 )
9日目
14,890円
( 16,379円 )
7日目
14,370円
( 15,807円 )
7日目

詳細情報

基本情報

コンプレッサ等のドレンの排出に最適!
【特長】
・足踏み操作で切換えができるため、手を汚さずに作業が可能
・床に設置できるので、かがむことなくドレン等の排出作業が行える
・操作が簡単で、短時間での排出作業を実現
【用途】
・エア回路の切換え操作
・両手が塞がる作業環境でのバルブ操作

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

足踏切換バルブ BNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

足踏み切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト