メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 管接続口径

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スピードコントローラー BNシリーズ

通常単価(税別)
12,640円~16,940円
税込単価
13,904円~18,634円
通常出荷日:9日目

【特長】・有効断面積が大きいスピードコントローラです・多様な用途に活用可能で汎用性抜群

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

管接続口径

有効断面積(ニードル側)

(mm2)

有効断面積(チェック側)

(mm2)

最小発注数量
Rc3/4
146
159
1個
Rc1
186
186
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,640円
( 13,904円 )
9日目
16,940円
( 18,634円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・有効断面積が大きいスピードコントローラです
・多様な用途に活用可能で汎用性抜群

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピードコントローラー BNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

スピードコントローラ・スロットルバルブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト