メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 接続口径

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 13日以内

FRLユニット オートドレン付

通常単価(税別)
24,620円
税込単価
27,082円
通常出荷日:13日目

【特長】・フィルタ・レギュレータ・ルブリケータを一体化したFRLユニット・オートドレン機能付きで、ドレ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

接続口径

最小発注数量
Rc1/4
1個
Rc3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,620円
( 27,082円 )
13日目
24,620円
( 27,082円 )
13日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルタ・レギュレータ・ルブリケータを一体化したFRLユニット
・オートドレン機能付きで、ドレン排出を自動化し、メンテナンスの手間を軽減
【用途】
・空気圧機器への清浄・調圧・給油を一括管理したい設備
・定期的なドレン排出作業を省力化したい生産ライン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRLユニット オートドレン付のレビュー
この商品のレビューはありません

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト