メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ルブリケータ コンパクト BN-23T20A-8

通常単価(税別)
4,440円
税込単価
4,884円
通常出荷日:7日目

【特長】・コンパクトタイプ【用途】・空気圧回路への給油・各種空圧機器の潤滑油供給・省スペース設置が求め...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BN-23T20A-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BN-23T20A-8の仕様・寸法情報

種類
ルブリケータ
貯油量(cm3)
25
IN側 接続種類
Rc
IN側 配管ねじの呼び
1/4
ドレン排出
なし
OUT側 接続種類
Rc
OUT側 配管ねじの呼び
1/4
流れ方向
右方向
使用流体
空気
使用圧力(MPa)
1.0以下

型番リスト

表示件数
型番
BN-23T20A-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,440円
( 4,884円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトタイプ
【用途】
・空気圧回路への給油
・各種空圧機器の潤滑油供給
・省スペース設置が求められる設備への組み込み

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルブリケータ コンパクト BN-23T20A-8の型番BN-23T20A-8のページです。 型番BN-23T20A-8に関する仕様情報を記載しております。
ルブリケータ コンパクト BN-23T20A-8のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルブリケータ コンパクト BN-23T20A-8
ルブリケーター EA153CC-23A
ルブリケータ 大容量ねじ込み ドレンコックあり BNシリーズ
ルブリケータ 省スペースのモジュラーシリーズ BN-23T5
ルブリケータ BN-2301
ルブリケータ Bタイプ
メーカー日本精器エスコ日本精器日本精器日本精器ミスミ
通常価格4,440円5,360円7,300円4,989円 -7,786円4,550円
通常出荷日7日目1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類ルブリケータルブリケータルブリケータ--ルブリケータ
貯油量(cm3)25200ml20020040065
IN側 接続種類RcRcRcRcRcRc
IN側 配管ねじの呼び1/43/8----
ドレン排出なし-手動なしなし-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルブリケータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました