メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • IN側 配管ねじの呼び

  • OUT側 配管ねじの呼び

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ルブリケータ 大容量ねじ込み ドレンコックあり BNシリーズ

通常単価(税別)
7,300円
税込単価
8,030円
通常出荷日:9日目

【特長】・ねじ込みタイプの大容量タイプ【用途】・空気圧回路への給油・各種空圧機器の潤滑油供給・省スペー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

IN側 配管ねじの呼び

OUT側 配管ねじの呼び

最小発注数量
1/4
1/4
1個
3/8
3/8
1個
1/2
1/2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,300円
( 8,030円 )
9日目
7,300円
( 8,030円 )
9日目
7,300円
( 8,030円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ込みタイプの大容量タイプ
【用途】
・空気圧回路への給油
・各種空圧機器の潤滑油供給
・省スペース設置が求められる設備への組み込み

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルブリケータ 大容量ねじ込み ドレンコックあり BNシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

ルブリケータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト