メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。

スーパージェットヒート SJDシリーズ

通常単価(税別)
29,520円~44,280円
税込単価
32,472円~48,708円
通常出荷日:7日目~20日目

SUPER JET HEATは、Fe-Cr-Al系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

空気流量

(㎥/min)

ヒーター容量

(kw)

電源

先端形状

センサー

質量

(g)

使用空気圧力

(MPa)

最小発注数量
0.01~0.18
0.35
単相100V
A(ストレートΦ8.5mm)
なし
42
0.01~0.2
1個
0.01~0.18
0.35
単相100V
A(ストレートΦ8.5mm)
あり
42
0.01~0.2
1個
0.01~0.1
0.35
単相100V
B(絞りノズルΦ2mm石英ガラス)
あり
40
0.01~0.2
1個
0.01~0.18
0.35
単相100V
C(スリット0.5×26mm石英ガラス)
あり
41
0.01~0.2
1個
0.01~0.18
0.35
単相100V
P1(先端オネジM13×1.0)(オプション)
なし
44
0.01~0.5
1個
0.01~0.18
0.35
単相100V
P1(先端オネジM13×1.0)(オプション)
あり
44
0.01~0.5
1個
0.01~0.18
0.35
単相100V
P2(先端メネジM12×1.0)(オプション)
なし
44
0.01~0.5
1個
0.01~0.18
0.35
単相100V
P2(先端メネジM12×1.0)(オプション)
あり
44
0.01~0.5
1個
0.01~0.18
0.44
単相200V
A(ストレートΦ8.5mm)
あり
42
0.01~0.2
1個
0.01~0.1
0.44
単相200V
B(絞りノズルΦ2mm石英ガラス)
あり
40
0.01~0.2
1個
0.01~0.18
0.44
単相200V
C(スリット0.5×26mm石英ガラス)
あり
41
0.01~0.2
1個
0.01~0.18
0.44
単相200V
P1(先端オネジM13×1.0)(オプション)
なし
44
0.01~0.5
1個
0.01~0.18
0.44
単相200V
P1(先端オネジM13×1.0)(オプション)
あり
44
0.01~0.5
1個
0.01~0.18
0.44
単相200V
P2(先端メネジM12×1.0)(オプション)
なし
44
0.01~0.5
1個
0.01~0.18
0.44
単相200V
P2(先端メネジM12×1.0)(オプション)
あり
44
0.01~0.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,520円
( 32,472円 )
20日目
31,290円
( 34,419円 )
7日目
34,240円
( 37,664円 )
7日目
43,170円
( 47,487円 )
7日目
30,700円
( 33,770円 )
20日目
32,470円
( 35,717円 )
20日目
30,700円
( 33,770円 )
20日目
32,470円
( 35,717円 )
20日目
39,300円
( 43,230円 )
7日目
41,510円
( 45,661円 )
7日目
44,280円
( 48,708円 )
7日目
37,630円
( 41,393円 )
20日目
39,300円
( 43,230円 )
19日目
37,630円
( 41,393円 )
19日目
39,300円
( 43,230円 )
19日目

詳細情報

基本情報

SUPER JET HEATは、Fe-Cr-Al系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。
【特長】
・軽量・超コンパクト
超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現
・温度センサー付き(熱電対Kタイプ)
発熱体過熱防止と熱風温度を表示します(センサー無しはオプション)
・監視穴付き
発熱の負荷状態を目視できます
・選べる5つの先端形状

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパージェットヒート SJDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパージェットヒート SJDシリーズ
小型熱風ヒーター SAHシリーズ(標準出力型)
高温流体加熱器 800X1S
小型熱風発生器
マイクロケーブルエアーヒーター
ノンフレームトーチ
メーカー日本精器東北電子加島ミスミ坂口電熱坂口電熱
通常価格29,520円-22,661円 -17,263円 -24,750円 -163,970円 -50,151円
通常出荷日7日目〜4日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目在庫品1日目
種類ホットエアビームホットエアーガンホットエアビームホットエアーガンホットエアビームホットエアビーム
接続口径R1/8(空気入口)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱風発生器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト