メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • 呼径φD(φ)

    ~mm
  • 外径D(φ)

    ~mm
  • 最大使用静圧(Pa)-負圧

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

らくダクト

通常単価(税別)
9,943円~29,193円
税込単価
10,937円~32,112円
通常出荷日:3日目

【特長】・選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます・定尺7...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

呼径φD

(φ)

外径D

(φ)

最小曲げ半径

(mm)

最大使用静圧(Pa)-負圧

質量(g)

最小発注数量
100
150
50
-880
3300
1個
125
175
62.5
-880
3700
1個
150
200
75
-880
4500
1個
175
225
87.5
-560
5500
1個
200
250
100
-560
5600
1個
225
275
112.5
-560
7000
1個
250
300
125
-560
7400
1個
275
325
137.5
-200
8500
1個
300
350
150
-200
9000
1個
350
400
175
-200
10500
1個
400
450
200
-200
14000
1個
450
500
225
-200
14500
1個
500
550
250
-200
16200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,943円
( 10,937円 )
3日目
10,410円
( 11,451円 )
3日目
11,117円
( 12,229円 )
3日目
11,584円
( 12,742円 )
3日目
12,052円
( 13,257円 )
3日目
13,215円
( 14,537円 )
3日目
14,193円
( 15,612円 )
3日目
16,258円
( 17,884円 )
3日目
16,802円
( 18,482円 )
3日目
19,845円
( 21,830円 )
3日目
24,519円
( 26,971円 )
3日目
26,367円
( 29,004円 )
3日目
29,193円
( 32,112円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます
・定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減
・使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m5、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります
・らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます
・必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能
・施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

らくダクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
らくダクト
EMBダクト
ダクトホース EE型
ダクトホース EF型
耐油ダクトホース DC-Oシリーズ
ダクトトーメイホース DC-Tシリーズ
メーカーオリエント商事オリエント商事ニッセイエコニッセイエコニッセイエコニッセイエコ
通常価格9,943円-10,654円 -3,690円 -3,790円 -4,150円 -3,610円 -
通常出荷日3日目5日目7日目〜7日目〜7日目〜7日目〜
特性・用途該当なし耐食性・耐薬品該当なし導電性・帯電防止該当なし該当なし
種類ホースホースホースホースホースホース
材質合成繊維樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
詳細材質アルミポリエステルクロス軟質・硬質PVC軟質・硬質PVC軟質・硬質PVC耐油性軟質・硬質PVC軟質・硬質PVC
使用温度範囲(℃)-30::120-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダクトホース・ダクト配管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト