メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

【ワンタッチ着脱】サムターンクランパーQCTHTA(自在アプローチ・薄板用)

通常単価(税別)
11,370円
税込単価
12,507円
通常出荷日:4日目

装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具交換をワンタッチで行える、ボルトに替わる締結部品です。...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

QCTHTA0430-SUS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

QCTHTA0430-SUSの仕様・寸法情報

種類
ワンタッチ取付治具
本体材質
SUS303
適用プレート厚さ(mm)
4±0.4(上下2枚)
ノブ材質
SCS13(SUS304相当)
シャフト材質
SUS303
ピン材質
SUS301
クランプ力(kN)
0.04
-
-

型番リスト

表示件数
型番
QCTHTA0430-SUS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,370円
( 12,507円 )
4日目

詳細情報

基本情報

装置の段取り替えに伴うアタッチメントの着脱や治具交換をワンタッチで行える、ボルトに替わる締結部品です。
【特長】
・既存ラインアップではご要望にお応えできなかった薄板(厚さ2mm)に対応し、板金加工の外装ケースやカバーなど幅広い用途に適用可能です
・相手側の薄板には穴加工を施すだけの簡単な加工でご使用いただけます
・工具不要:誰でも簡単に締められます
・ワンタッチで固定:ワンタッチでクランプ・アンクランプを切り替えられます
・誰でも同じ強さで固定:担当者により締める力のばらつきがなくなります
・ON/OFFが一目瞭然:つまみの向きで固定してあるか一目で判断できます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【ワンタッチ着脱】サムターンクランパーQCTHTA(自在アプローチ・薄板用)の型番QCTHTA0430-SUSのページです。 型番QCTHTA0430-SUSに関する仕様情報を記載しております。
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパーQCTHTA(自在アプローチ・薄板用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパーQCTHTA(自在アプローチ・薄板用)
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパーQCTHT(薄板用)
ワンタッチナチュラルサポーター
【ワンタッチ着脱】サムターンクランパー(自在アプローチ)
【ワンタッチ着脱】ピンホールドクランパーストロング
角鋼スライドロック(QCSQ)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格11,370円8,330円27,160円5,258円 -9,400円 -5,670円 -
通常出荷日4日目4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具サポートユニットワンタッチ取付治具ワンタッチ取付治具クランプユニット
本体材質SUS303SUS303アルミ合金(A5052)SUS303SUS303亜鉛ダイカスト
適用プレート厚さ(mm)4±0.4(上下2枚)4±0.4(上下2枚)--3~20-
ノブ材質SCS13(SUS304相当)SCS13(SUS304相当)SUS303---
シャフト材質SUS303SUS303SK95SUS303-ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

位置決めユニット部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました