メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

プラスチックモジュラーチェーン BTC(M)8H-M形・WTM2535G-M形用スプロケット

通常単価(税別)
8,720円~13,880円
税込単価
9,592円~15,268円
通常出荷日:7日目

【特長】・プラスチックモジュラーチェーン BTC(M)8H-M形・WTM2535G-M形用スプロケット...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

歯数

(T)

軸穴径 D

(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
12
25
一体形スプロケット
1個
12
30
一体形スプロケット
1個
12
15(下穴)~30
一体形スプロケット(下穴品)
1個
16
30
一体形スプロケット
1個
16
15(下穴)~50
一体形スプロケット(下穴品)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,560円
( 10,516円 )
7日目
9,560円
( 10,516円 )
7日目
8,720円
( 9,592円 )
7日目
13,880円
( 15,268円 )
7日目
12,520円
( 13,772円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチックモジュラーチェーン BTC(M)8H-M形・WTM2535G-M形用スプロケットをラインナップ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックモジュラーチェーン BTC(M)8H-M形・WTM2535G-M形用スプロケットのレビュー
この商品のレビューはありません

プラスチックチェーン用スプロケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト