メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が224型番あります。

アトラフレックスカップリング・メンテナンス品 AFTシリーズ

通常単価(税別)
140円~477,800円
税込単価
154円~525,580円
通常出荷日:8日目~16日目

容易にインサートを交換できる構造で、メンテナンス工数を大幅に削減し、タイパとコスパの向上に貢献するカッ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が224型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種類詳細

種類

用途

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

慣性モーメント

(kg・m2)

全長W

(mm)

本体材質

許容偏心

(mm)

許容偏角

(deg)

許容ミスアラインメント

最高回転数(範囲)

(r/min)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

特性

緩衝部材質

使用温度範囲

(℃)

最高回転数

(r/min)

最大軸穴径(下穴品) D1max

(φ)

最小軸穴径(下穴品) D1min

(φ)

最大軸穴径(下穴品) D2max

(φ)

最小軸穴径(下穴品) D2min

(φ)

許容偏心範囲

(mm)

部品分類

インサート種類(色)

インサート形状

ボルトサイズ

適用機種

軸穴径公差

表面処理

材質

最小発注数量
-
メンテナンス品
-
-
77.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ドライブリング単品
-
-
-
AFT00
-
無電解ニッケルメッキ仕様
機械構造用炭素鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ドライブリング用ボルトセット
-
-
M4
AFT00
-
無電解ニッケルメッキ仕様
クロムモリブデン鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
17
-
-
-
フレックスハブ単品
-
-
-
AFT00
-
無電解ニッケルメッキ仕様
機械構造用炭素鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
17
-
リングハブ単品
-
-
-
AFT00
-
無電解ニッケルメッキ仕様
機械構造用炭素鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
77.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ドライブリング単品
-
-
-
AFT00
-
標準仕様
機械構造用炭素鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ドライブリング用ボルトセット
-
-
M4
AFT00
-
標準仕様
クロムモリブデン鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
32
17
-
-
-
フレックスハブ単品
-
-
-
AFT00
-
標準仕様
機械構造用炭素鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
17
-
リングハブ単品
-
-
-
AFT00
-
標準仕様
機械構造用炭素鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30~120
-
-
-
-
-
-
インサート単体
高減衰タイプ(グリーン)
標準
-
AFT00
-
-
ポリウレタン
1個
ジョータイプ
本体
標準
20.01~50.00
77.5
40
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
振動吸収 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
高減衰タイプ(グリーン)
標準
-
-
なし
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
20.01~50.00
77.5
40
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
振動吸収 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
高減衰タイプ(グリーン)
標準
-
-
R7
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
20.01~50.00
77.5
40
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
振動吸収 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
高減衰タイプ(グリーン)
標準
-
-
なし
標準仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
20.01~50.00
77.5
40
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
振動吸収 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
高減衰タイプ(グリーン)
標準
-
-
R7
標準仕様
-
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30~120
-
-
-
-
-
-
インサート単体
高トルクタイプ(オレンジ)
標準
-
AFT00
-
-
ポリウレタン
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
77.5
120
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
高トルク / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
高トルクタイプ(オレンジ)
標準
-
-
なし
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
77.5
120
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
高トルク / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
高トルクタイプ(オレンジ)
標準
-
-
R7
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
77.5
120
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
高トルク / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
高トルクタイプ(オレンジ)
標準
-
-
なし
標準仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
77.5
120
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
高トルク / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
高トルクタイプ(オレンジ)
標準
-
-
R7
標準仕様
-
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5~175
-
-
-
-
-
-
インサート単体
耐熱タイプ(レッド)
標準
-
AFT00
-
-
ポリウレタン
1個
ジョータイプ
本体
標準
50.01~100.00
77.5
90
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
高耐久性 / 耐熱 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-5~175
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
耐熱タイプ(レッド)
標準
-
-
なし
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
50.01~100.00
77.5
90
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
高耐久性 / 耐熱 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-5~175
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
耐熱タイプ(レッド)
標準
-
-
R7
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
50.01~100.00
77.5
90
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
高耐久性 / 耐熱 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-5~175
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
耐熱タイプ(レッド)
標準
-
-
なし
標準仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
50.01~100.00
77.5
90
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
高耐久性 / 耐熱 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-5~175
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
耐熱タイプ(レッド)
標準
-
-
R7
標準仕様
-
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30~120
-
-
-
-
-
-
インサート単体
標準タイプ(イエロー)
標準
-
AFT00
-
-
ポリウレタン
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
77.5
110
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
標準タイプ(イエロー)
標準
-
-
なし
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
77.5
110
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
標準タイプ(イエロー)
標準
-
-
R7
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
77.5
110
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
標準タイプ(イエロー)
標準
-
-
なし
標準仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
77.5
110
12×10の-4乗
74.5
スチール
0.5
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.5~+2.5
軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
32
17
42
17
0.41~1.0
カップリング一式
標準タイプ(イエロー)
標準
-
-
R7
標準仕様
-
1個
-
メンテナンス品
-
-
102
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ドライブリング単品
-
-
-
AFT01
-
無電解ニッケルメッキ仕様
機械構造用炭素鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ドライブリング用ボルトセット
-
-
M4
AFT01
-
無電解ニッケルメッキ仕様
クロムモリブデン鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
17
-
-
-
フレックスハブ単品
-
-
-
AFT01
-
無電解ニッケルメッキ仕様
機械構造用炭素鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57
17
-
リングハブ単品
-
-
-
AFT01
-
無電解ニッケルメッキ仕様
機械構造用炭素鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
102
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ドライブリング単品
-
-
-
AFT01
-
標準仕様
機械構造用炭素鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ドライブリング用ボルトセット
-
-
M4
AFT01
-
標準仕様
クロムモリブデン鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
17
-
-
-
フレックスハブ単品
-
-
-
AFT01
-
標準仕様
機械構造用炭素鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57
17
-
リングハブ単品
-
-
-
AFT01
-
標準仕様
機械構造用炭素鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30~120
-
-
-
-
-
-
インサート単体
高減衰タイプ(グリーン)
標準
-
AFT01
-
-
ポリウレタン
1個
ジョータイプ
本体
標準
20.01~50.00
102
50
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
振動吸収 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
高減衰タイプ(グリーン)
標準
-
-
なし
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
20.01~50.00
102
50
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
振動吸収 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
高減衰タイプ(グリーン)
標準
-
-
R7
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
20.01~50.00
102
50
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
振動吸収 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
高減衰タイプ(グリーン)
標準
-
-
なし
標準仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
20.01~50.00
102
50
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
振動吸収 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
高減衰タイプ(グリーン)
標準
-
-
R7
標準仕様
-
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30~120
-
-
-
-
-
-
インサート単体
高トルクタイプ(オレンジ)
標準
-
AFT01
-
-
ポリウレタン
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
102
330
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
高トルク / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
高トルクタイプ(オレンジ)
標準
-
-
なし
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
102
330
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
高トルク / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
高トルクタイプ(オレンジ)
標準
-
-
R7
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
102
330
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
高トルク / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
高トルクタイプ(オレンジ)
標準
-
-
なし
標準仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
102
330
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
高トルク / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
高トルクタイプ(オレンジ)
標準
-
-
R7
標準仕様
-
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-5~175
-
-
-
-
-
-
インサート単体
耐熱タイプ(レッド)
標準
-
AFT01
-
-
ポリウレタン
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
102
150
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
高耐久性 / 耐熱 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-5~175
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
耐熱タイプ(レッド)
標準
-
-
なし
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
102
150
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
高耐久性 / 耐熱 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-5~175
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
耐熱タイプ(レッド)
標準
-
-
R7
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
102
150
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
高耐久性 / 耐熱 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-5~175
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
耐熱タイプ(レッド)
標準
-
-
なし
標準仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
102
150
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
高耐久性 / 耐熱 / 軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-5~175
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
耐熱タイプ(レッド)
標準
-
-
R7
標準仕様
-
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-30~120
-
-
-
-
-
-
インサート単体
標準タイプ(イエロー)
標準
-
AFT01
-
-
ポリウレタン
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
102
180
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
標準タイプ(イエロー)
標準
-
-
なし
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
102
180
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
標準タイプ(イエロー)
標準
-
-
R7
無電解ニッケルメッキ仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
102
180
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
標準タイプ(イエロー)
標準
-
-
なし
標準仕様
-
1個
ジョータイプ
本体
標準
100.01~500.00
102
180
40×10の-4乗
94.5
スチール
0.7
2
偏角 / 偏心 / エンドプレイ
1,001~2,000
-0.7~+3.1
軸穴未加工品 / 組み立て
ポリウレタン
-30~120
1800
42
17
57
17
0.41~1.0
カップリング一式
標準タイプ(イエロー)
標準
-
-
R7
標準仕様
-
1個
-
メンテナンス品
-
-
122
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ドライブリング単品
-
-
-
AFT02
-
無電解ニッケルメッキ仕様
機械構造用炭素鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ドライブリング用ボルトセット
-
-
M6
AFT02
-
無電解ニッケルメッキ仕様
クロムモリブデン鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
55
17
-
-
-
フレックスハブ単品
-
-
-
AFT02
-
無電解ニッケルメッキ仕様
機械構造用炭素鋼
1個
-
メンテナンス品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
64
17
-
リングハブ単品
-
-
-
AFT02
-
無電解ニッケルメッキ仕様
機械構造用炭素鋼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,780円
( 15,158円 )
16日目
3,640円
( 4,004円 )
16日目
11,540円
( 12,694円 )
16日目
13,660円
( 15,026円 )
16日目
10,700円
( 11,770円 )
8日目
170円
( 187円 )
8日目
7,890円
( 8,679円 )
8日目
7,320円
( 8,052円 )
8日目
26,300円
( 28,930円 )
8日目
48,910円
( 53,801円 )
16日目
48,910円
( 53,801円 )
16日目
32,560円
( 35,816円 )
8日目
32,560円
( 35,816円 )
8日目
26,300円
( 28,930円 )
8日目
48,910円
( 53,801円 )
16日目
48,910円
( 53,801円 )
16日目
32,560円
( 35,816円 )
8日目
32,560円
( 35,816円 )
8日目
26,300円
( 28,930円 )
8日目
48,910円
( 53,801円 )
16日目
48,910円
( 53,801円 )
16日目
32,560円
( 35,816円 )
8日目
32,560円
( 35,816円 )
8日目
18,850円
( 20,735円 )
8日目
41,470円
( 45,617円 )
16日目
41,470円
( 45,617円 )
16日目
25,120円
( 27,632円 )
8日目
25,120円
( 27,632円 )
8日目
15,340円
( 16,874円 )
16日目
3,600円
( 3,960円 )
16日目
13,410円
( 14,751円 )
16日目
18,080円
( 19,888円 )
16日目
12,060円
( 13,266円 )
8日目
140円
( 154円 )
8日目
9,570円
( 10,527円 )
8日目
10,580円
( 11,638円 )
8日目
38,770円
( 42,647円 )
8日目
65,650円
( 72,215円 )
16日目
65,650円
( 72,215円 )
16日目
47,770円
( 52,547円 )
8日目
47,770円
( 52,547円 )
8日目
38,770円
( 42,647円 )
8日目
65,650円
( 72,215円 )
16日目
65,650円
( 72,215円 )
16日目
47,770円
( 52,547円 )
8日目
47,770円
( 52,547円 )
8日目
38,770円
( 42,647円 )
8日目
65,650円
( 72,215円 )
16日目
65,650円
( 72,215円 )
16日目
47,770円
( 52,547円 )
8日目
47,770円
( 52,547円 )
8日目
27,050円
( 29,755円 )
8日目
53,930円
( 59,323円 )
16日目
53,930円
( 59,323円 )
16日目
36,050円
( 39,655円 )
8日目
36,050円
( 39,655円 )
8日目
20,640円
( 22,704円 )
16日目
3,640円
( 4,004円 )
16日目
20,040円
( 22,044円 )
16日目
24,340円
( 26,774円 )
16日目

詳細情報

基本情報

容易にインサートを交換できる構造で、メンテナンス工数を大幅に削減し、タイパとコスパの向上に貢献するカップリングです。
【特長】
・インサートに切り欠きが施されており、割り拡げることで簡単に脱着可能
・駆動機・被動機を移動させることなくインサートの交換が可能
・数時間を要していたメンテナンス作業がわずか数分で完了
・金属同士の接触がない構造のため、潤滑不要
・大きなトルク容量と軸穴径に対応し、多くのギヤカップリング用途に標準品で対応可能
・特殊設計のインサートは用途別に標準・耐熱・高トルク・高減衰の4種をラインアップ
・耐薬品性にすぐれ、幅広い温度レンジで使用可能(耐熱タイプ:-5~175℃、その他タイプ:-30~120℃)
・腐食に強い無電解ニッケルメッキ仕様を標準ラインアップ
・樹脂製インサートにより振動吸収が可能。高減衰タイプはさらに優れた振動吸収力を発揮
【用途】
・ギヤカップリングからの取替用途

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アトラフレックスカップリング・メンテナンス品 AFTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アトラフレックスカップリング・メンテナンス品 AFTシリーズ
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 焼結ハブタイプ 穴加工品
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ アルミハブタイプ 両側下穴品
ジョー形カップリング セットスクリュータイプ SRJシリーズ
ジョー形カップリング セットスクリュータイプ SJCシリーズ
K-7カップリング RDシリーズ
メーカー椿本チエインツバキE&MツバキE&MSC(エス・シー)SUNGIL(ソンイル)ケイセブン
通常価格140円-2,463円 -1,623円 -11,407円 -1,507円 -654円 -
通常出荷日8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目〜3日目〜

ジョー形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト