メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

QHH型 ヘッダー保温材

通常単価(税別)
623
税込単価
685
通常出荷日:5日目

【用途】・こちらはQH3型、QH4型ヘッダー(2分岐)用の保温材です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

QHH-2002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QHH-2002の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
保温材(分岐口有)
分岐数
2
表面処理
なし
保温材厚
15mm
保温材長さ(mm)
110

型番リスト

表示件数
型番
QHH-2002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
623
( 685 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・こちらはQH3型、QH4型ヘッダー(2分岐)用の保温材です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

QHH型 ヘッダー保温材の型番QHH-2002のページです。 型番QHH-2002に関する仕様情報を記載しております。
QHH型 ヘッダー保温材のレビュー
この商品のレビューはありません

配管マニホールドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました