メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

RHH型 ヘッダー保温材

型番:

RHH-2004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RHH-2004の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
保温材(分岐口有)
分岐数
4
表面処理
なし
保温材厚
15mm
保温材長さ(mm)
230

型番リスト

表示件数
型番
RHH-2004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
809円
( 890円 )
5日目

詳細情報

基本情報

こちらはWH型・SRH型3/4×1/2ヘッダー用の保温材です。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RHH型 ヘッダー保温材の型番RHH-2004のページです。 型番RHH-2004に関する仕様情報を記載しております。
RHH型 ヘッダー保温材のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RHH型 ヘッダー保温材
QHH型 ヘッダー保温材
ダブルロックジョイント WHS1-AE型 P回転ヘッダーセット 15mm保温材
ダブルロックジョイント WHS1-AE型 P回転ヘッダーセット 10mm保温材
ヘッダー保温カバー
ヘッダー/ダブルヘッダーエルボ部保温カバー
メーカーオンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所オンダ製作所シーケー金属シーケー金属
通常価格809円623円5,404円4,569円1,479円 -1,258円 -
通常出荷日5日目5日目4日目4日目4日目4日目
特性・用途該当なし該当なし----
種類保温材(分岐口有)保温材(分岐口有)配管マニホールド+保温材配管マニホールド+保温材保温材(分岐口有)保温材(分岐口無)
分岐数4222--
表面処理なしなしなしなしなしなし
保温材厚15mm15mm15mm10mm--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管マニホールドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました