メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

底面ヒーター

通常単価(税別)
307,000円~404,000円
税込単価
337,700円~444,400円
通常出荷日:16日目

【特長】・缶を置くだけで簡単に加熱・保温・18L、20L用一斗缶やペール缶専用ヒーター

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 型番GN-460Dの商品スペックについては、カタログ掲載の「GN-460D-S」の商品スペックをご参照ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

断熱ジャケット

縦×横×高さ

(mm)

最小発注数量
なし
560×560×165(取手除く)
1個
あり
560×560×165(断熱ジャケット、取手除く)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
307,000円
( 337,700円 )
16日目
404,000円
( 444,400円 )
16日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・缶を置くだけで簡単に加熱・保温
・18L、20L用一斗缶やペール缶専用ヒーター

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 型番GN-460Dの商品スペックについては、カタログ掲載の「GN-460D-S」の商品スペックをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

底面ヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
底面ヒーター
ふっ素樹脂被覆コードヒーター
シリコンガラス被覆コードヒーター
細配管用 WANI(ワニ)ヒーター
シリコンコードヒーター
シリコンスパイラルヒーター
メーカースリーハイスリーハイスリーハイスリーハイスリーハイスリーハイ
通常価格307,000円-10,341円 -9,062円 -31,975円 -6,682円 -7,555円 -
通常出荷日16日目4日目4日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
定格電圧(V)AC100100100100100100
定格容量(範囲指定)(W)300~5600~1000~1000~100~135~135
定格容量(W)460-----
適応缶18L、20Lペール缶・一斗缶-----
温度制御30~150℃可変式サーモスタット-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リボン・バンド・ベルト・マイクロヒータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト