メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

PIポリイミドヒーター

通常単価(税別)
20,497円~21,149円
税込単価
22,547円~23,264円
通常出荷日:4日目

【特長】・発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、250℃までの...

詳細を確認
  • 取扱いを誤ると感電や火災などの事故を引き起こすこともありますので、使用時には下記事項を厳守してください。

    ※定格以上の電圧では絶対に使用しないでください。
    ※防爆構造ではありませんので、引火性のある雰囲気では使用しないでください。
    ※可燃物を近づけないでください。
    ※ヒーター表面およびリード線は、傷等をつけないでください。
    ※屋内専用で防水構造ではありません。ヒーターに水、液体、蒸気などがかからないようにしてください。
    ※使用中、使用直後はヒーターおよびその周辺機器は高温になっておりますので、十分冷えるまで触れないでください。
    ※製品の仕様限度以上の温度では、使用しないでください。必ず温度制御して適切な温度で使用してください。
    ※お客様ご自身での修理・改造・分解はしないでください。
    ※腐食性雰囲気、高湿度雰囲気では使用しないでください。
    ※リード線は、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
    ※ヒーターは折り曲げたりしないでください。
    ※煙が出ている、変なにおいがするなど、異常がある場合はすぐにヒーターの使用を停止してください。
    ※保管する際は、直射日光の当たらない、清潔で乾燥した場所に保管してください。
    ※被加熱物への密着度合が低いと、異常高温となり、早期断線の原因となります。
    ※リード線の接合部は外的な力(引っ張り、曲げ等)に特に弱いのでご注意ください。
    ※ヒーターを重ねて使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

最小発注数量
内部リードタイプ
1個
外部リードタイプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,497円
( 22,547円 )
4日目
21,149円
( 23,264円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、250℃までの使用が可能なヒーターです
・箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです
・薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです
・絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です
・絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです
・精密なエッチングにより回路分布や形状が変えられるため、用途に応じた発熱分布設計が可能です

ご注意

  • 取扱いを誤ると感電や火災などの事故を引き起こすこともありますので、使用時には下記事項を厳守してください。

    ※定格以上の電圧では絶対に使用しないでください。
    ※防爆構造ではありませんので、引火性のある雰囲気では使用しないでください。
    ※可燃物を近づけないでください。
    ※ヒーター表面およびリード線は、傷等をつけないでください。
    ※屋内専用で防水構造ではありません。ヒーターに水、液体、蒸気などがかからないようにしてください。
    ※使用中、使用直後はヒーターおよびその周辺機器は高温になっておりますので、十分冷えるまで触れないでください。
    ※製品の仕様限度以上の温度では、使用しないでください。必ず温度制御して適切な温度で使用してください。
    ※お客様ご自身での修理・改造・分解はしないでください。
    ※腐食性雰囲気、高湿度雰囲気では使用しないでください。
    ※リード線は、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
    ※ヒーターは折り曲げたりしないでください。
    ※煙が出ている、変なにおいがするなど、異常がある場合はすぐにヒーターの使用を停止してください。
    ※保管する際は、直射日光の当たらない、清潔で乾燥した場所に保管してください。
    ※被加熱物への密着度合が低いと、異常高温となり、早期断線の原因となります。
    ※リード線の接合部は外的な力(引っ張り、曲げ等)に特に弱いのでご注意ください。
    ※ヒーターを重ねて使用しないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PIポリイミドヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PIポリイミドヒーター
MPIポリイミドヒーター
マイクロセラミックヒーター SCPUシリーズ
PTCヒーター
プレートヒータ
マイクロセラミックヒーター
メーカー坂口電熱坂口電熱加島加島ミスミ加島
通常価格20,497円-32,942円 -7,150円 -4,280円 -7,050円 -3,715円 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
使用形態単体単体単体単体単体単体
種類 単体その他その他セラミックヒータセラミックヒータプレートヒータセラミックヒータ
最高使用温度(℃)250200500-300500
発熱部材質その他その他セラミックセラミックSUS430セラミック
定格電圧(V)10028-100~200--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プレートヒータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト