17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が21型番あります。
  • 定格電圧(V)

    ~mm
  • 定格容量(W)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

遠赤セラミックヒーター

通常単価(税別)
7,12810,389
税込単価
7,84111,428
通常出荷日:3日目

【特長】・高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます・発熱体を埋め込み、放射面をセラミ...

詳細を確認
  • 使用上の注意
    ・液体用ではございません。
    ・温度制御を行ってください。
    ・本ヒーター表面に異物(油やゴミ等)を付着させないでください。発熱効率が低下します。
    ・振動、衝撃がある場所では使用しないでください。破損して思わぬ事故に繋がります。
    ・ヒーターは、熱衝撃に適したセラミック材料を使用していますが、強い衝撃を与えないよう、取扱いには十分ご注意ください。
    ・本ヒーターは輻射加熱です。加熱対象物に直接接触させないでください。
    ・使用中に異常が発生した場合は、直ちに電源を切って使用をおやめください。
    ・リード線の接続は、ニッケル耐熱電線とニッケル圧着端子を使用して確実に取り付けてください。
    ・端子部は、できるだけ高温雰囲気の外に出すようにしてください。端子部の表面が酸化して接触不良を起こすことがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

定格電圧

(V)

定格容量

(W)

長さ L

(mm)

幅 W

(mm)

詳細タイプ

最小発注数量
100
400
250
65
標準型
1個
100
600
250
65
標準型
1個
200
400
250
65
標準型
1個
200
400
250
65
熱電対付型
1個
200
600
250
65
標準型
1個
200
600
250
65
熱電対付型
1個
100
200
125
65
標準型
1個
100
300
125
65
標準型
1個
100
400
125
65
標準型
1個
200
200
125
65
標準型
1個
200
200
125
65
熱電対付型
1個
200
200
125
65
中空型
1個
200
300
125
65
標準型
1個
200
300
125
65
熱電対付型
1個
200
400
125
65
標準型
1個
200
400
125
65
熱電対付型
1個
200
400
125
65
中空型
1個
200
400
122
122
標準型
1個
200
400
122
122
熱電対付型
1個
200
400
122
122
中空型
1個
200
600
122
122
標準型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,541
( 9,395 )
3日目
8,541
( 9,395 )
3日目
8,541
( 9,395 )
3日目
10,389
( 11,428 )
3日目
8,541
( 9,395 )
3日目
10,389
( 11,428 )
3日目
7,128
( 7,841 )
3日目
7,128
( 7,841 )
3日目
7,128
( 7,841 )
3日目
7,128
( 7,841 )
3日目
9,302
( 10,232 )
3日目
7,671
( 8,438 )
3日目
7,128
( 7,841 )
3日目
9,302
( 10,232 )
3日目
7,128
( 7,841 )
3日目
9,302
( 10,232 )
3日目
7,671
( 8,438 )
3日目
8,432
( 9,275 )
3日目
10,171
( 11,188 )
3日目
9,302
( 10,232 )
3日目
8,432
( 9,275 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高効率放射体の採用により、加熱・乾燥時間の短縮がはかれます
・発熱体を埋め込み、放射面をセラミック化しているため、急熱および急冷によるショックが小さいです
・長時間にわたって使用しても、性能が安定しているため、ランニングコストの低減がはかれます
・発熱体がブロック単位のため、2連、3連とつなげることで、目的に応じた設備が容易に作れ経済的です
・ヒーター内部が空洞になっており、空気が断熱材の役割をします。そのため、ヒーター背面へ逃げる熱が少なく、ヒーター前面への放射効率が向上します(中空型)

ご注意

  • 使用上の注意
    ・液体用ではございません。
    ・温度制御を行ってください。
    ・本ヒーター表面に異物(油やゴミ等)を付着させないでください。発熱効率が低下します。
    ・振動、衝撃がある場所では使用しないでください。破損して思わぬ事故に繋がります。
    ・ヒーターは、熱衝撃に適したセラミック材料を使用していますが、強い衝撃を与えないよう、取扱いには十分ご注意ください。
    ・本ヒーターは輻射加熱です。加熱対象物に直接接触させないでください。
    ・使用中に異常が発生した場合は、直ちに電源を切って使用をおやめください。
    ・リード線の接続は、ニッケル耐熱電線とニッケル圧着端子を使用して確実に取り付けてください。
    ・端子部は、できるだけ高温雰囲気の外に出すようにしてください。端子部の表面が酸化して接触不良を起こすことがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遠赤セラミックヒーターのレビュー
この商品のレビューはありません

非接触ヒータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト