メカニカル部品技術窓口

マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W

通常単価(税別)
317,648円
税込単価
349,413円
通常出荷日:3日目

【特長】【温度分布】・小面積で高容量の発熱体をプレート面に均一に組み込んでいますので、温度分布が良好で...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MTP500
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MTP500の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホットプレート
使用温度範囲(℃)
500(最高)
ヒーター容量(W)
330
電源
100V
長さ(mm)
104
外寸法(mm)
80×104×74.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTP500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
317,648円
( 349,413円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
【温度分布】
・小面積で高容量の発熱体をプレート面に均一に組み込んでいますので、温度分布が良好です
【常用400℃】
・大気中で常用400℃以下(Max500℃)で使用でき、真空中でも条件により使用可能です
【温度調節】
・温度センサーをヒーター内部に組み込んでいますので、的確に温度調節ができます
【熱伝導性】
・プレート板は、高熱伝導性・高信頼性の窒化アルミを採用しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330Wの型番MTP500のページです。 型番MTP500に関する仕様情報を記載しております。
マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロALNホットプレート MTP-500 100V 330W
セラミック ホットプレート
セパレート型 ホットプレート
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS(TGK)
Fineデジタル式ホットプレート FHP-200AS((室温+5)~250℃)
ネオホットプレート HI-1000N
メーカー坂口電熱ケニスケニス東京硝子器械東京硝子器械アズワン
通常価格317,648円35,172円384,810円 -105,245円105,245円121,634円
通常出荷日3日目4日目4日目3日目3日目1日目
商品タイプホットプレートホットプレートホットプレートホットプレートホットプレートホットプレート
使用温度範囲(℃)500(最高)350(最高)100~600(室温+5)~250(室温+5)~250300(最高)
ヒーター容量(W)3305804900500500900
電源100V100V200V100V100V100V
長さ(mm)104-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました