メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ペルチェトライアルセット

通常単価(税別)
54,118円
税込単価
59,530円
通常出荷日:3日目

【特長】・簡単な組み立てでペルチェの冷却効果をお試しいただけます・ペルチェの実験用としてご活用いただけ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PTRS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PTRSの仕様・寸法情報

プレート最高温度(℃)
80
使用温度範囲(℃)
0~40
セット内容
電子クーラー×1個、電源装置(入力電圧:AC100V、出力:DC12V 80W)×1個、スイッチ付ACコード長さ:2m×1個、アース線長さ:2m×1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PTRS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,118円
( 59,530円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単な組み立てでペルチェの冷却効果をお試しいただけます
・ペルチェの実験用としてご活用いただけます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペルチェトライアルセットの型番PTRSのページです。 型番PTRSに関する仕様情報を記載しております。
ペルチェトライアルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペルチェトライアルセット
ペルチェ冷却ユニット用コントローラ
ペルチェ冷却ユニット
ペルティエ素子(サーモモジュール) FRシリーズ
メーカー坂口電熱ミスミミスミケニス
通常価格54,118円114,640円38,510円 -9,749円
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目7日目
プレート最高温度(℃)80---
使用温度範囲(℃)0~40---
セット内容電子クーラー×1個、電源装置(入力電圧:AC100V、出力:DC12V 80W)×1個、スイッチ付ACコード長さ:2m×1個、アース線長さ:2m×1個---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペルチェ冷却ユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました