メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • 内径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 基本動定格荷重(N)

    ~mm
  • 保持器種類

  • シール・シールド記号

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内
    • 9日以内

小径玉軸受・ミニチュア玉軸受 メートル系 MRシリーズ

通常単価(税別)
272円~601円
税込単価
299円~661円
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・ベアリングの中で代表的な深溝玉軸受の小径タイプです【商品仕様】・内外輪材質:スチール・外輪タ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

内径

(φ)

外径

(φ)

幅

(mm)

基本動定格荷重

(N)

最大許容回転数

(rpm)

保持器種類

基本定格荷重 静定格

(N)

シール・シールド記号

RoHS2(10物質)?最小発注数量

-

2
5
2.5
187
85000
打抜き
58
ZZ
-
1個

-

3
6
2.5
208
71000
打抜き
74
ZZ
-
1個

-

4
7
2.5
255
60000
打抜き
107
ZZ
対応
1個
4
8
3
395
56000
打抜き
139
ZZ
対応
1個

-

5
8
2.5
278
53000
打抜き
131
ZZ
対応
1個

-

5
9
3
430
50000
打抜き
168
ZZ
-
1個

-

4
10
4
710
50000
打抜き
270
ZZ
対応
1個

-

5
10
4
430
50000
打抜き
168
ZZ
対応
1個

-

6
10
3
495
45000
打抜き
218
ZZ
-
50個

-

6
10
3
495
45000
打抜き
218
ZZ1
対応
50個

-

6
12
4
715
43000
打抜き
292
ZZ
対応
1個

-

8
12
3.5
545
40000
打抜き
274
ZZ
-
1個

-

8
14
4
820
38000
打抜き
385
ZZ
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
309円
( 340円 )
6日目
410円
( 451円 )
在庫品1日目当日出荷可能
546円
( 601円 )
在庫品1日目当日出荷可能
272円
( 299円 )
在庫品1日目当日出荷可能
427円
( 470円 )
在庫品1日目当日出荷可能
547円
( 602円 )
在庫品1日目当日出荷可能
601円
( 661円 )
在庫品1日目当日出荷可能
480円
( 528円 )
在庫品1日目当日出荷可能
403円
( 443円 )
6日目
354円
( 389円 )
9日目
494円
( 543円 )
在庫品1日目当日出荷可能
449円
( 494円 )
在庫品1日目当日出荷可能
388円
( 427円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリングの中で代表的な深溝玉軸受の小径タイプです
【商品仕様】
・内外輪材質:スチール
・外輪タイプ:フラット
・精度(JIS):等級0
・仕様・環境:標準

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小径玉軸受・ミニチュア玉軸受 メートル系 MRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小径玉軸受・ミニチュア玉軸受 メートル系 MRシリーズ
ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受(高剛性用)NSKTAC C
LFシリーズ 低トルク仕様 潤滑ベアリング
フッ素グリース封入ステンレス軸受
小径玉軸受 両シールド形
小径玉軸受 開放形
メーカーNSKNSK南海精工所(SMT)ジェイテクト_コーヨーミスミミスミ
通常価格272円-6,652円 -12,560円 -5,216円 -130円 -110円 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜15日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目
特性・用途該当なし該当なし低発塵クリーン洗浄 / 真空 / 耐熱性該当なし該当なし
軌道輪形状玉アンギュラ玉(単列)ボール玉玉玉
シールド素材・形状両シールド形開放型両シールド形両シールド形両シールド形開放型
内外輪材質スチール高炭素クロム軸受鋼ステンレスステンレス-SUJ2
外輪タイプフラットフラットフラットフラットフラットフラット
よく一緒に購入される商品

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト